iglidur Werkstoffe für wartungsfreie Lagerstellen

Reagenzgläser mit Granulat in fünf Farben.

Gleitlager-Materialien im Überblick

Solarmodule auf einer montierten Anlage mit Gleitlager-Komponenten auf einem Kiesdach.

Für den universellen Einsatz

Langlebige Gleitlager an einer industriellen Maschinenbaugruppe.

Mit langer Lebensdauer

Lebensmittelkontakt-Förderanlage mit Gleitlagern transportiert Waffeln auf einem blauen Band.

Für Lebensmittelkontakt

Segelboot mit Mannschaft bei starkem Seegang auf See.

Mit hoher Medienbeständigkeit

Bagger auf schlammigem Gelände in rauer Umgebung am Wasser.

Für raue Umgebungen

Kranfahrzeug hebt einen blauen Container mit hoher Last.

Für hohe Lasten

Laserschneiden erzeugt Funken bei hoher Temperatur.

Für hohe Temperaturen

Gleitlager-Baugruppe in einer metallischen Anlage mit zentraler, vertikaler Führung.

Für besondere Anwendungen

iglidur Gleitlager mit PTFE-freiem Hinweis.

PTFE-frei und PFAS-getestet

Nachhaltiges Fahrrad mit igus Gleitlagern am Wasser.

Besonders nachhaltig

iglidur-Gleitlager unter der Lupe.

Woraus bestehen Werkstoffe von igus?

iglidur-Gleitlager mit Öltröpfchen und rotem X, wartungs- und schmierfrei.

Wie funktioniert der Selbstschmiereffekt?


Kostenlose Musterboxen mit den wichtigsten Werkstoffen

igus iglidur sample box mit Mustern für Gleitlager und Vergleichskarte.

Die wichtigsten iglidur Werkstoffe

  • 38 Kunststoffgleitlager aus den wichtigsten iglidur Werkstoffen
  • Schablonen zum Finden des perfekten Werkstoffs für Ihre Anwendung
  • iglidur Lagertechnik Katalog
igus Musterbox für Heavy Duty mit iglidur und igutex in verschiedenen Materialfarben.

igutex und iglidur Schwerlast-Werkstoffe

  • 7 igutex und iglidur Schwerlast-Gleitlager
  • Die wichtigsten Informationen zu unseren Schwerlast-Werkstoffen
  • Testergebnisse und Anwendungsbeispiele

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

Technischer Verkaufsberater Linear- und Lagertechnik

+41 62 388 97 80E-Mail schreiben

Beratung