Schmierfreie Gewindetechnik

Vorteile der dryspin Gewindetechnik


Tools & Konfiguratoren der Gewindetechnik

Gewindespindel-Konfigurator

Gewindespindeln
  • Individuelle Zapfenbearbeitung der Spindeln ohne CAD-Software
  • 2D-Bemaßungszeichnung und 3D Step-Datei
  • Unmittelbare Preisberechnung

Spindelmotor-Konfigurator

Gewindemuttern
  • Motor, Spindel und Mutter schnell finden
  • Alle Produktdaten auf einen Blick
  • Motorauslastung und Lebensdauerberechnung
  • Schnelle Lieferung

Gewindetrieb Long Life Calculator

Gewindemuttern
  • Hilfestellung zur Auswahl des optimalen Gewindetriebs
  • Lebensdauerberechnung
  • Mit Garantiezertifikat
  • PDF Download mit allen Details

Die dryspin Gewindetechnik im Überblick

Zylindrische Mutter

Zylindrische Gewindemutter
  • Mit und ohne Schlüsselfläche
  • Aus Halbzeug oder Spritzguss
  • 7 verschiedene Materialien
  • iglidur J als Allrounder für jeden Anwendungsfall

Flanschgewindemutter

Gewindemuttern
  • Mit und ohne Schlüsselfläche
  • Aus Halbzeug oder Spritzguss
  • 7 verschiedene Materialien
  • iglidur J als Allrounder für jeden Anwendungsfall

Spielreduzierte Mutter

Spielreduzierte Muttern
  • Spielreduzierte Gewindemutternvarianten mit radialer oder axialer Vorspannung
  • Material: iglidur J
  • Für Steil-, Gleit- und Trapezgewinde

Linearmodulmutter

Linearmodulmuttern
  • Austauschgewindemuttern für igus Linearmodule
  • Für SLW-, SAW- und SHT-Linearantriebe
  • Standardmaterial: iglidur J

Steilgewindespindel

Steilgewindespindel
  • Steilgewinde nach igus Design
  • Durchmesser von 3,5 bis 32 mm
  • Steigungen von 1 bis 100 mm
  • In Edelstahl und Aluminium
  • Links-, Rechts-, und gegenläufiges Gewinde

Trapezgewindespindel

Trapezgewindespindel
  • Nach DIN 103 7e
  • Durchmesser von 6 bis 50 mm
  • Steigungen von 1,5 bis 8 mm
  • In Edelstahl, Stahl und Aluminium
  • Links-, Rechts-, und gegenläufiges Gewinde

Metrische Spindel

Metrische Gewindespindel
  • Nach DIN 976 6g
  • M3 bis M10
  • Steigungen von 0,5 bis 1,5 mm Durchmesser
  • In Edelstahl 1.4301
  • Rechtsgewinde

ACME-Gewindespindel

ACME Gewindespindel
  • Nach ANSI/ASME B1.5 Class 2C
  • Durchmesser von 1/4 bis 1"
  • Steigungen von 1,59 bis 3,08 mm
  • In Edelstahl 1.4031
  • Rechtsgewinde
  • Inch Abmessungen

Motorgewindespindel

Motorgewindespindel
  • Mit Doppelzapfen oder Kerbverzahnung
  • Edelstahl 1.4031
  • Für Nema 8 bis Nema 23

Zubehör

Gewindetechnik Zubehör
  • Klemmringe
  • Lagerböcke als Fest-, Los- oder Kugellagervariante
  • Gewindemutternhalter

Sonderbauformen

Sonderbauforme
  • Schwerlastgewindemutter
  • Geteilte Gewindemuttern
  • Spährisch ausgleichende Mutter
  • Konterscheibe

Musterbestellung

Musterbestellung
  • Musterkarte mit Programmübersicht
  • dryspin Eieruhr
  • Individuelle Gewindemuster

Gewindetechnik-FAQ: Häufig gestellte Fragen

  • Automatisierungstechnik – z. B. in Verstelleinheiten und Linearsystemen
  • Medizintechnik – durch leisen Lauf und Schmierfreiheit ideal für sensible Umgebungen
  • 3D-Druck und Laborgeräte – präzise Positionierung bei beengtem Bauraum
  • Möbel- und Einrichtungstechnik – für höhenverstellbare Tische oder Aktuatoren
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Höherer Wirkungsgrad
  • Längere Lebensdauer durch Asymmetrie
  • Medienbeständig
  • Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf durch gerundete Zahngeometrie
  • Lebensdauer online berechenbar
  • Höhere Wirkungsgrade
  • Geräuscharmer und vibrationsarmer Lauf
  • 30 % längere Lebensdauer durch Asymmetrie
  • Bis zu 25 % geringer Verschleiß
  • Höhere Effizienz
  • Edelstahl 1.304 für hohe Korrosionsbeständigkeit
  • C15 Stahl als kostengünstige Alternative
  • Aluminium, wenn ein nicht-magnetisches Material benötigt wird
  • iglidur J – unser meistverwendetes Material mit sehr guter Allround-Leistung
  • iglidur J4 – unsere kostengünstigste Lösung
  • iglidur J350 – für Anwendungen mit hohen Temperaturen bis zu 180 °C (350 °F)
  • iglidur A180 – FDA-konform, geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • iglidur R – mit besonders guter Schwingungsdämpfung
  • iglidur W300 – für hohe statische Lasten und einfache manuelle Verstellungen
  • iglidur E7 – für leichte Lasten bei sehr hohen Verfahrgeschwindigkeiten

Die DST-Gewindegeometrie

Einzigartig

Lebensdauer ⬆

Leiser Lauf

Schmierfrei

Anwendungsbeispiele

„igus hat mit seiner Gewindetechnik all unsere Anforderungen in Bezug auf die Validierungen erfüllt. Eine der Kernforderungen unserer Kunden in der Entwicklung war die verbesserte Lebensdauer. Wir haben zwölf Millionen Lastzyklen auf die Spindelbaugruppe der HLU LE-X (E) aufgebracht und es hat gehalten. Das hat uns überzeugt. Hinzu kommt, dass uns igus durchgehend mit Berechnungen und den relevanten Werten versorgt hat."

Erik Stratmann

Produktmanager HAWE


BILDLEGENDE
„Durch den Einsatz der dryspin Gewindetechnologie hat sich die das ganze Verhalten des Antriebs deutlich verbessert, angefangen bei der Haptik, der Lautstärke, bis hin zu einem extrem sauberen und ruhigen Laufverhalten."

Thomas Brunner

Leiter Maschinenbau BRUNNER Elektronik


"Alternative Lagerprodukte haben wir nicht in Betracht gezogen. Es gab eine direkte Zusammenarbeit mit Vertretern von igus. Sie funktionierte sehr gut und wir sind sehr zufrieden mit der Form der Zusammenarbeit und ihren Ergebnissen."

Marta Szymanowska

COO Aether Biomedical


„Die Entscheidung, auf igus zu setzen, beruht nicht nur auf den hervorragenden Produkten, sondern auch auf dem hohen Engagement. Die Verantwortlichen von igus waren stets sehr bemüht, interessiert, kundennah, jederzeit bereit, Neues auszuprobieren, und versuchten immer gemeinsam mit uns, eine Lösung zu finden.“

Raja Dravid

CDO ddrobotec


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung