EC.B-Antriebskette mit Sensor und Steuerung, die Zustandsüberwachung und Stoppsignal zeigt.

EC.B – Brucherkennung für e-ketten

Bruchüberwachung für Energieketten: EC.B erkennt Schäden und reagiert

▲ Tech up
  • Bruchereignisse im Anlagenbetrieb sichtbar machen
  • Zustandsmeldungen an die Anlagensteuerung weitergeben
  • Condition Monitoring für e-ketten integrieren
▼ Cost down
  • Reaktionszeiten bei Kettengliedbrüchen verkürzen
  • Folgeschäden an der Energieführung begrenzen helfen
  • Austausch oder Service schneller einleiten

EC.P - Wo finde ich was auf dieser Seite?

Wie funktioniert die intelligente Brucherkennung EC.B?

In 82 Sekunden die Funktionweise von EC.B kennenlernen
  • Modul (EC = e-chain B = Brucherkennung) erkennt Brüche an einzelnen Kettengliedern
  • Durch die e-kette ist ein Seil gespannt, welches jede Längenänderung aufnimmt und an den EC.B Sensor meldet.
  • Dadurch werden Kettenbrüche erkannt, das System abgeschaltet und Folgeschäden verhindert

Aus welchen technischen Komponenten besteht das System EC.B?

Sensorikmodul mit schwenkbarem Gehäuse und Rollen.

Sensorik

i.Sense Condition Monitoring Modul für die Zustandsüberwachung von Kabeln.

Auswertemodul

Dashboard zur Überwachung von smart plastics KI-Maschinendaten auf einem Laptop.

Konnektivität

Wie wird die EC.B-Sensorbox an der Kette montiert?

Sensor an einer Kabelträgerkette in einer orangefarbenen Maschine überwacht die Kabelbewegung.
i.sense ec.b überwacht eine Energiekette in einer Industrieanlage.
i.sense ec.b Sensor an einer Förderanlage zur Zustandsüberwachung von Leitungen.

EC.B final montiert auf einem Containerkran

  • Die Montage des EC.B-Moduls (EC = e-chain, B = Brucherkennung) erfolgt am Mitnehmer der e-kette
  • Spezielle Anschlusselemente ermöglichen die Montage des EC.B Sensors am Mitnehmer der e-kette
  • Die Erweiterung der Brucherkennung (EC.B) um einen EC.M (EC = e-chain, M = Motion) Sensor, ermöglicht den Schritt von der reinen Zustandsüberwachung zur  vorausschauenden Wartung. Durch die zusätzlichen Messwerte (Geschwindigkeit, Beschleunigung, Temperatur) kann das System eine Lebensdauer berechnen und Wartungszeitpunkte anzeigen
Fördersystem mit Kabelträgern in einer automatisierten Fertigungsanlage.

Abrieb- und Bruchüberwachung

igus e-ketten mit smart plastics-Anwendungsbeispielen in Industrieanlagen, Kransystemen und Maschinen.

Weltweite Kundenanwendung

Das System EC.B als Grundlage für Predictive Maintenance

Smart-Maintenance-Infografik mit Sensoren, Cloud-Service, Sicherheitsverbindung und PLC-Anbindung.

Weitere Informationen

Digitale Smart-Plastics-Oberfläche auf einem Laptop mit igus-Produkten und Monitoring-Anwendungen.

Informieren ...

Tablet mit igus CAD-Konfigurator, in dem ein Bauteil per Touch betrachtet wird.

... Ausprobieren ...

igus Energieketten-System mit Warnsymbol und Zubehörmodulen auf einem Laptop-Bildschirm.

... Realisieren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Produktmanager e-kettensysteme®

+41 62 388 97 85E-Mail schreiben

Beratung