Produktivität durch Automatisierung steigern

Automatisierung schafft die Grundlage für eine produktive, flexible und zukunftssichere Industrie.

Automatisierung mit igus Komponenten in Produktion und Logistik.
Autonomer ReBeL Move transportiert Behälter im Lagergang.

Was umfasst industrielle Automatisierung?

  • Automatisierten Materialflüssen
  • Intelligenter Fördertechnik
  • Sensorbasierter Zustandsüberwachung
  • Predictive Maintenance Lösungen
  • Automatisierten Lager- und Logistikprozessen
  • Vernetzten Produktionsanlagen im Sinne von Industrie 4.0
  • Cobots und Low-Cost-Automation-Systemen
  • Digitalen Wartungs- und Serviceprozessen

Wie steigert Automatisierung die Produktivität?

Effizienz

Schnellere und effizientere Produktionsabläufe

  • Rund um die Uhr
  • Mit gleichbleibender Präzision
  • Mit hoher Prozesssicherheit
  • Ohne Leistungsschwankungen

Zuverlässigkeit

Weniger ungeplante Maschinenstillstände

  • Geplante Wartungsfenster
  • Frühzeitige Fehlererkennung
  • Höhere Anlagenverfügbarkeit
  • Verlängerte Lebensdauer von Komponenten

Qualität

Ausschuss und Fehler reduzieren

  • Gleichbleibender Produktqualität
  • Weniger Materialverlusten
  • Reduzierten Nacharbeitskosten
  • Höherer Kundenzufriedenheit

Welche Unternehmensbereiche profitieren besonders von Automatisierung?

Verschiedene Produktionsbereiche

Logistik und Intralogistik

Wartung und Instandhaltung

Die wichtigsten Vorteile industrieller Automatisierung auf einen Blick

Valuepaper zu industrieller Automatisierung mit Cover und aufgeschlagener Broschüre mit Robotikbeispielen.

Leitfaden: Produktivität steigern durch intelligente Automatisierung

Lösungen der industriellen Automatisierung

Readychain-Bündel mit Energieketten auf einer Fertigungsstation.

Anschlussfertige Energieführungssysteme

  • 75 % Montagezeit sparen
  • Weniger Maschinenstillstand
  • Alles aus einer Hand
i.Cee² smart plastics Modul für Predictive Maintenance und Condition Monitoring in einer Industrieanlage.

Smart Maintenance

  • Instandhaltungskosten sparen
  • Ausfallzeiten verhindern
  • Produktlaufzeiten verlängern
AMR ReBeLMove Pro Mobile Robots in einer Übersicht mit Regal, Fördermodulen und kollaborativem Roboterarm.

Low Cost Automation

  • 40 % Einsparungen
  • Schnelle und einfache Integration
  • ROI weniger als 12 Monaten
drylin Medizinfurniture-Schiene mit Befestigungs- und Führungsmodulen.

Lager- und Lineartechnik

  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Leise, leicht und günstig
  • Unempfindlich gegen äußere Einflüsse

Robust statt nur schnell: Automatisierung für reale Bedingungen auslegen

Maßgeschneiderte Automationslösungen für Ihre Branche

Intralogistik

Verpackungsindustrie

Automobilindustrie

Reinraum