Change Language :
Unser Portfolio umfasst über 1'350 chainflex Leitungen, von High-End bis günstigen Alternativen. Finden Sie die passende Leitung für Ihre Anwendung und optimieren Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Leitungen sind für Energieketten entwickelt und getestet. Wir bieten Steuer-, Daten-, Mess-System-, Roboter-, Servo-, Busleitungen sowie Lichtwellenleiter und Spezialleitungen. Im 4'000 m² grossen Testlabor prüfen wir alle Produkte und bieten 4 Jahre Garantie.
Mit den drylin Linearschlitten bieten wir Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen – von der robusten Standardversion bis zur kostengünstigen Alternative. Die Standardversion eignet sich ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Korrosions- und Medienbeständigkeit und verwendet langlebige Linearlagerfolien aus iglidur E7. Die preisbewusste Alternative überzeugt durch FDA- und EU10/2011-Konformität, eine sehr gute optische Detektierbarkeit und den Verzicht auf Schmierung. Zusätzlich reduziert sie das Gewicht um bis zu 75 % im Vergleich zur Edelstahlvariante. Beide Optionen garantieren zuverlässige Qualität.
Unsere Qualitätsgarantie für alle berechenbaren igus Produkte. Wir bieten Ihnen eine Herstellergarantie von bis zu 4 Jahren auf unsere motion plastics Produkte mit einer igus Lebensdauerberechnung. Der Garantie-Service gibt dem Käufer die Sicherheit, seine individuelle Anwendung exakt richtig auszulegen und immer das günstigste Produkt zu wählen, das mit Sicherheit funktioniert.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr von igus. Bleiben Sie immer auf dem Laufenden über unser Unternehmen und unsere motion plastics. Entdecken Sie als Erste:r neue Produkte, spannende Anwendungen, aktuelle Laborberichte und vieles andere mehr.