Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Im größten Testlabor der Branche werden an insgesamt 180 Teststationen über 10 Milliarden Testzyklen pro Jahr mit Energieketten und chainflex Leitungen durchgeführt. Wir testen unsere Produkte unter realen Bedingungen mit dem Ziel, für jede Anwendung die optimale Energieführung anzubieten und verlässliche Aussagen zur erwarteten Lebensdauer treffen zu können. Aus diesem Grund können wir - als einziger Anbieter weltweit - 36 Monate Garantie auf unsere Energieketten anbieten. Unabhängig davon, ob sich Ihre Anwendung in staubiger Wüste oder eisiger Kälte befindet – wir testen unsere Energiekettensysteme unter möglichst realen Bedingungen, um Ihnen verlässliche Sicherheit in unterschiedlichsten Anwendungen zu bieten.
Energieketten werden auf Herz und Nieren getestet. Sowohl in unterschiedlich langen linearen Bewegungen mit Verfahrwegen bis 240 m als auch in Vertikal-, Kreis- oder Torsionsbewegungen.
53 Versuchsanlagen, an denen bis zu 295 Tests parallel verlaufen, sind im Einsatz, um e-ketten auf ihre Belastbarkeit zu prüfen. Jährlich kommen so 4.100 Versuche mit 10 Milliarden Zyklen zusammen. Eine Million Messdatensätze fallen in den verschiedenen Laboren und Testbereichen jährlich insgesamt an. Sie fließen in eine elektronische Datenbank und bilden einerseits die Grundlage für die weitere Qualitätsverbesserung der entwickelten Produkte und stellen andererseits das Herzstück des igus Lebensdauerrechners dar.