Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

Gleitlager und Linearführungen für Sportboote und Yachten

Hohe Kräfte durch Wind und Welle, wechselnde Witterungen und korrosives Salzwasser: Außenliegende Bauteile in Yachten und Sportbooten sind harten Bedingungen ausgesetzt. Unsere trockenlaufenden Gleitlager und Linearführungen spielen hier ihre Vorteile aus, denn sie kommen gänzlich ohne Schmierung aus, sind wartungsfrei, korrosionsbeständig und leicht. igus liefert Lösungen in 24 Stunden ab Lager oder auch nach Wunsch konfiguriert für individuelle Anwendungen, und das schon ab Stückzahl eins.

Einsatzbereiche

Segelboot mit igus Produkten

Segelboote

Lagertechnik für Rollreff, Selbstwendefock, Baumniederholer und mehr
Jetzt entdecken
Yacht mit igus Produkten

Yachten

Lagertechnik für Ankerkästen und ‑winden, Trittstufenauszug, Schiebedach und mehr
Jetzt entdecken
Motorboot mit igus Produkten

Motorboote

Lagertechnik für Trimmklappe, Lenksystem, Sitzverstellungen und mehr
Jetzt entdecken

Boot-Innenräume

Produkte für die Innenausstattung

Ob verschiebbare Tische, Bettauszüge oder mobile Duschwände: Um den knappen Raum perfekt auszunutzen, braucht es im Bootinterieur kompakte, bewegliche Einheiten. Damit die Bewegung zuverlässig funktioniert, haben wir die passende Lagertechnik oder Energieführung parat.

▶ Jetzt entdecken

Erfolgsstorys

igubal KARM-Gelenkkopf im Segelboot Seascape 24

Spielfreies Doppelruder

In der Lenkung des Segelboots Seascape 24 sind in den Verbindungen von Pinne, Antriebswellen und Ruderblättern igubal Gelenkköpfe im Einsatz. Dass sie robust, extrem reibungsarm, spiel- und korrosionsfrei sind, macht sie zum perfekten Bauteil für diese Anwendung.
Verschiebbare Steuerung auf Pegazus Boot mit drylin WJRM

Verschiebbare Steuerkonsole

In diesem Motorboot kann die Position der Fahrerkonsole dank drylin WJRM-Rollenlager, die auf doppelten Führungen aus anodisiertem Aluminium montiert sind, zwischen Kabine und Cockpit wechseln. Das Linearsystem ist einfach zu installieren und vollkommen wartungsfrei.
Boot mit Davit von innovative structural design

Zuverlässige Rotation

Das Dingi in die Heckgarage mittels Schwenkkran heben: Für diese Bewegung nutzt innovative structural design PRT-Rundtischlager. Die sind mit Gleitelementen aus verschleißfestem Kunststoff ideal für den Einsatz in Salzwasserumgebung geeignet, leise, leicht und leichtgängig.
Hydrogenerator Ocean Power

Perfekt zur Strömung ausgerichtet

In der Linearabsenkung ihres Hydrogenerators setzt Ocean Power auf igubal ESTM-Stehlager. Sie machen eine Drehung um bis zu 20 Grad und damit eine Anpassung an die Strömung möglich. Die Kugelkalotte verhindert Zwangskräfte und gewährt jederzeit eine reibungsarme Bewegung.
iglidur P wird speziell wegen seiner geringen Feuchtigkeitsaufnahme, niedriger Reibwerte und hohen Belastbarkeit eingesetzt.

Robuste Lager im Bootslift

Diese Kräne werden verwendet, um Boote in Fort Meyers, Florida, aus dem Wasser zu hieven. In beiden werden iglidur P-Gleitlager direkt in der Antriebswelle der Kabelwinde eingesetzt, die eine Hub- und Senkbewegung ausführt, um die Boote vollständig aus dem Wasser zu heben.
Yacht

Liftsystem sicher geführt

Wie kommt das Beiboot auf die Yacht oder der Jetski ins Wasser? Dieser Anlagenbauer weiß die Antwort. Das Unternehmen projektiert Liftsysteme für Yachten – und setzt dabei auf Energieketten, drylin Profilführungen und iglidur Gleitlager.

Top-Produkte für Boote

Profilführung

Profilführungen

  • Schmutzbeständig und robust
  • Einfache Montage
  • Geringes Gewicht und leiser Lauf
drylin

Wellenführungen

  • Temperaturbeständig
  • Chemikalienbeständig
  • Schmier-/wartungsfrei
Rundtischlager

Rundtischlager

  • Hitzebeständig
  • Chemikalienbeständig
  • Verschleißfest
readychain

Einbaufertige Energiekettensysteme

  • Ausfallsichere Leitungen
  • Starke und wartungsfreie Energieketten
  • Energieführungen leicht gemacht
drylin N-Flachführung

Flachführungen

  • Kleine Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm
  • Geringes Gewicht
  • 4 Schienenbreiten von 17 bis 80 mm
iglidur P

Zylindrische Gleitlager

  • Wartungsfrei und kostengünstig
  • Niedrige Wasseraufnahme
  • Hohe Belastbarkeit

Kostenlose Muster

Gleitlager-Box

Mit 38 Bundbuchsen aus den wichtigsten iglidur Werkstoffen, mit Schablonen zum Finden des perfekten Materials für Ihre Anwendung
Jetzt bestellen

drylin® W Musterbox

Überzeugen Sie sich selbst von unseren drylin® W Profilführungen mit unserer Musterbox.
Jetzt bestellen

DIY-Ideen mit drylin Linearführungen

Ausfahrbare Bootsantenne
Ausziehbares Regal


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH