Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

System E6

Das System E6 bietet neben der langen Lebensdauer zahlreiche weitere Vorteile. So zeichnet sie sich durch einen extrem leisen, vibrationsarmen Lauf aus - damit passt sie gut zum ebenfalls vibrationsarmen Antriebskonzept des Linearmotors. Der so genannte Polygoneffekt, der beim Abrollen einer Energieführung auftreten kann, wird auf ein Minimum reduziert. Die extrem niedrige Geräuschentwicklung wird in einem Gutachten der TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH bestätigt.

Typische Industriezweige und Anwendungen
Reinraum, Bühnen- und Theatertechnik, Druckmaschinen, Automatisierung, Werkzeugmaschinen, Messmaschinen, Halbleiterindustrie, Medizintechnik, Elektronikindustrie, Allgemeine Baumaschinen
System E6

Beidseitig zu öffnen


in 3-4 Werktagen versandfertig E6.29

Innenhöhe hi: 29 mm
Innenbreiten Bi: 30 - 120 mm
Biegeradien R: 55 - 150 mm
Teilung: 22 mm

in 48 Stunden versandfertig E6.35

Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 30 - 120 mm
Biegeradien R: 55 - 150 mm
Teilung: 25 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig E6.40

Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm
Biegeradien R: 63 - 200 mm
Teilung: 27,8 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig E6.52

Innenhöhe hi: 52 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm
Biegeradien R: 75 - 250 mm
Teilung: 30 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig E6.62

Innenhöhe hi: 62 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 115 - 350 mm
Teilung: 50 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig E6.80L

Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 150 - 450 mm
Teilung: 65 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig E6.80

Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 150 - 450 mm
Teilung: 65 mm

e-rohr, Deckel beidseitig herausnehmbar


in 3-4 Werktagen versandfertig R6.29

Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreiten Bi: 30 - 120 mm
Biegeradien R: 55 - 150 mm
Teilung: 22 mm

in 48 Stunden versandfertig R6.40

Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 62 - 70 mm
Biegeradien R: 75 - 200 mm
Teilung: 27,8 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig R6.52

Innenhöhe hi: 52 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm
Biegeradien R: 75 - 250 mm
Teilung: 30 mm

Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Fügen und Trennen von Kettengliedern. Deckel fügen und entfernen beim e-rohr.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.

Versuche


System E6 Laufruhe

Laufruhe

Studie des Laboratoriums für Werkzeugmaschinen und Betriebslehre (WZL) der RWTH Aachen zu "Schwingungsuntersuchungen an Energieführungsketten". Ergebnis: die Energieführung "E6" aus dem Hause igus® GmbH, Köln, zeichnet sich durch die höchste Vibrationsarmut bzw. Laufruhe aus
System E6 Geräuschpegel

Geräuschpegel ≤ 37 dB(A)

eine Messung des TÜV Rheinland im Mai 2002 ergab einen Wert von ≤ 46 dB(A) bei 2 m/s und einer freitragenden Länge von 1,5 m mit der Serie E6.52.100.100.0, und das bei mindestens 10 dB(A) von Außengeräuschen verursachtem Schalldruckpegel. Eine Messung im igus Labor ergab einen Wert 37 dB(A), für Serie E6.29.080.075.0 bei v = 1,0 m/s freitragend.

In der Praxis realisiert


in 48 Stunden versandfertig
in 3-4 Werktagen versandfertig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH