Change Language :

Unsere Lager und Kabelführungen aus Hochleistungskunststoff punkten mit geringem Gewicht und leisem Lauf. Das macht sie auch und besonders für den Einsatz in E-Fahrzeugen ideal, wo es auf möglichst leichte Baugruppen ankommt, die möglichst wenig Störgeräusche/BSR verursachen.
Dank inkorporierter Festschmierstoffe laufen unsere Gleitbuchsen, Linearführungen, Koppelstangen komplett wartungsfrei. Sie widerstehen hohen Temperaturen, Vibrationen, Stößen, sind unempfindlich gegen Schmutz und korrosionsbeständig.
Bei den zunehmenden elektrisch gesteuerten Funktionen im Fahrzeug – etwa in Schiebetüren oder Sitzverstellungen – sorgen unsere kompakten Energieketten für eine sichere Energieversorgung. In engen Bauräumen führen sie die bewegten Strom- und Signalleitungen zuverlässig über unzählige Zyklen.
Mit iglidur Gleitlagern lassen sich Kosten um bis zu 40 % reduzieren. Sie sparen bis zu 80 % Gewicht ein und reduzieren so CO2-Emissionen. Außerdem laufen die Lager besonders leise, gleichen Fertigungstoleranzen aus und lassen sich dank flexibler Montage-Konzepte schnell und einfach in Blechen einsetzen. Damit sind iglidur Gleitlager ein häufiger Hebel in VAVE-Projekten.

motion plastics ausprobieren leicht gemacht
Holen Sie sich unsere Top-Produkte für die Automotive-Industrie kostenlos in Haus. In der Box enthalten sind:
Ausführliche Infos zum Inhalt der Box finden sie auf Autobox-Infoseite.

Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr