Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Freitragende Länge - Gerade FLG:
Die Energiekette hat eine Vorspannung oder ist gerade.
Freitragende Länge - mit Bogen FLB:
Die Energiekette hat einen Durchhang von mehr als eine halbe e-ketten Höhe Durchhang.
Kritischer Durchhang:
Der Durchhang ist höher als den zulässigen Wert bei FLB. Ein Einbau mit kritischem Durchhang muss vermieden werden.
Y-Achse | X-Achse | S | |
---|---|---|---|
Füllgewicht [kg/m] | Freitragende Länge [m] | Verfahrweg [m] | |
Ablesebeispiel A: | 1,5 kg/m | 2,0 m | 4,0 m |
Richtwerte der maximalen Geschwindigkeit und Beschleunigung freitragend |
FLG | FLB | ||
v max. | [m/s] | 20 | 3 |
v Spitze | [m/s] | 50 | - |
a max. | [m/s2] | 200 | 6 |
a Spitze | [m/s2] | 784 | - |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.