Komponenten für die Gastrotechnik

Mit Automatisierung und wartungsarmen Lösungen in der Gastronomie

Unsere Produkte finden Anwendung in...

Anwenderberichte aus der Gastrotechnik

3D-Druck-Roboterarm in einer kleinen Küchenzelle für automatisierte Gastronomie.

Produkte für die Küchenrobotik der Zukunft

C.I.M.E.-Maschine mit rotem Rahmen und vier schwarzen Behältern, daneben eine Höhenmarkierung von 130–140 mm.

Espressomaschine mit schmierfreien Komponenten

iglidur PRT-Drehlager in einer Barista-Maschine.

Rundtischlager im persönlichen Street-Barista Roboter

Komponenten für die Gastro Automation

NEU:  ReBeL

Vier Roboterarme in unterschiedlichen Gelenkposen auf grauem Hintergrund.
  • Leichtbauroboter mit nur 8 kg
  • 4 oder 6 DOF (Freiheitsgrade)
  • Mit oder ohne Steuerung

NEU:  SCARA

drylin SCARA-Roboter mit Gelenkarm und vertikaler Säule.
  • 4 DOF (Freiheitsgrade)
  • Taktzeiten ab 3 Sekunden
  • Modulare Bauweise

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung