Keks-Gießmaschine

  • Was wurde benötigt: Eine Keks-Gießmaschine, die in der Lage ist, die unterschiedlichsten vom Kunden und vom Markt geforderten Formen zu erzeugen
  • Anforderungen: 100 % Schmier- und Wartungsfreiheit, resistent gegen Mehlstaub und regelmäßige Heißwasserwäsche, Präzision
  • Eingesetzte Produkte: dryspin® Gewindespindel, drylin® W Einzelschiene WS, drylin® W Gehäuselager
  • Erfolg für den Kunden: Die Maschine, die mit einer auf elektrischen Achsen montierten Pumpe ausgestattet ist, führt Designs von Keksen oder Dekorationen auf Kuchen mit bündigem Gießen von Teig aus. Die Achsen werden von 4 Schrittmotoren angetrieben und die Quer- und Vertikalverschiebung erfolgt auf den drylin® Führungsschiene mit eingebauter dryspin® Gewindespindel. Die Führungen sind mit 4 WJ200UM Gehäuselagern ausgestattet.
Linearachse mit Greifer auf einer Arbeitsplatte für eine automatisierte Montageanlage.

Eingesetzte Produkte

Freigestelltes, zylindrisches Metallbauteil mit glatter Oberfläche.

drylin® Linearführung

Gewindespindel mit Feingewinde und zylindrischer Metalloberfläche.

dryspin® Gewindespindel

Bearbeitete Metallplatte mit Gewindebohrungen und großer Ausfräsung.

dryspin® Gehäuselager

Problem

Lösung

Automatisierte Maschinenanlage mit transparentem Behälter und blauem Werkstückträger auf einem Tisch.

Sie haben Fragen zur drylin Gewindetechnik?

igus dryspin Gewindetriebe mit Schraubspindeln und Mutterelementen sowie Shop-Symbol.

Online bestellen:

Dryspin-Konfigurator zeigt eine Gewindespindel und auswählbare Flansch-Lagerbuchsen.

Gewindetrieb konfigurieren:

dryspin-Gewindetechnik mit Pfeil nach rechts und Recycling-Symbol.

Technik verbessern & Kosten senken:

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung