Der Experte für Verpackungstechnik RemiTech hat sich auf Materialtransportsysteme wie Gurtförderer, Rollenförderer oder Drehtische spezialisiert. Daneben deckt das Unternehmen auch die Prozessautomatisierung ab, etwa Produktsortierer- oder Positionierer in Verpackungslinien.
Für einen Kunden im Bereich Nahrungsergänzungsmittel sollte eine Verpackungslinie entstehen, die automatisch Behälter mit dem Nahrungsergänzungsmittel verpackt. Für die Bestückung der Behälter mit Portionierungslöffeln sollte ein Pick and Place-Roboter eingesetzt werden, der eigenständig und langlebig am Ende der Verpackungsanlage arbeitet.
Aufgrund der hygienischen Standards sowie aufgrund der feinen Pulver-Partikel, die sich in den Produktbehältern und in der näheren Umgebung befinden, durften etwa als Gelenklager an den Achsen des Delta-Roboters keine metallischen Lösungen verwendet werden. Da die Lager extern geschmiert werden müssen, könnte es zu einem Fettaustritt und der Kontamination des Produkts kommen. Gleichzeitig könnten Partikel am Schmiermittel anhaften und die Lebensdauer der Lagertechnik einschränken.
Stattdessen galt es eine komplett schmutz- und staubunempfindliche Lösung zu finden. Dies betrifft in erster Linie die Gelenklagerstellen, die die einwandfreie Bewegung der Achsen des Delta-Roboters gewährleisten sollen.