Spänefeste Kunststoff-Energieketten

Schutz vor heißen Metallspänen bis 850 °C

  • Beständig gegen heiße Metallspäne bis 850 °C
  • Keine Brand- und Schmelzspuren im Spänebereich
  • 100 % korrosionsfrei
  • Leiser Betrieb
  • Wartungsarm und langlebig
igus Energiekettenserie RX wehrt heiße Späne ab.

igumid HT im Test

igumid HT Test
igumid HT Test
igumid HT Test

Hochtemperatur-Energierohre als Energieführung in CNC-Bearbeitungszentrum

Energieführung in CNC-Bearbeitungszentrum

Spänefeste Energieketten bis +120°C

e-ketten der Serie R2.1

e-ketten der Serie R2.1
  • Innenhöhen: 26 bis 75 mm
  • Kostengünstig
  • Leiser Betrieb durch eingebaute Bremse

RX Rohre

RX Rohre
  • Innenhöhen: 42 bis 73 mm
  • IP getestet durch TÜV NORD CERT GmbH
  • Abgerundete Kontur lässt Späne einfach abprallen

Weitere spänefeste Energieketten

Weitere spänefeste Energieketten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Produktmanager e-kettensysteme®

+41 62 388 97 85E-Mail schreiben

Beratung