Change Language :
Die geschlossene Energiekette R2.1 ist für Anwendungen mit hoher Schmutz- und Spänebelastung konzipiert und bietet Schutz für Leitungen durch ihr sehr dichtes Design. Sie besitzt stabile, doppelte Anschläge, was hohe Zusatzlasten und lange freitragende Längen ermöglicht. Die Serie ist kostengünstig, einfach zu befüllen und die Deckel sind beidseitig aufklappbar – sowohl im Innen- als auch Außenradius, wodurch die Montage und Wartung stark erleichtert wird.

Ideal für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Textilmaschinen und im allgemeinen Maschinenbau, besonders in allen Bereichen mit Schmutz- und Spänebelastung.
| Innenhöhe | Max. Geschwindigkeit (FLG, freitragend) | Max. Beschleunigung (FLG, freitagend) | Max. freitragende Länge | Leitungsdurchmesser (max.) | Zulässige Temperatur | Max. Zusatzlast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - 75 mm | 10 m/s | 100 m/s² | bis 3 mm | bis 60 mm | -40°C / +120°C | bis 11 kg/m |

Innenhöhe hi: 26 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 150 mm
Biegeradien R: 60 - 175 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,00 m
Teilung: 35 mm

Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 80 - 250 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,75 m
Teilung: 48 mm

Innenhöhe hi: 48 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,75 m
Teilung: 58 mm

Innenhöhe hi: 75 mm
Innenbreiten Bi: 111 - 200 mm
Biegeradien R: 130 - 400 mm
Freitragende Länge: ≤ 3,00 m
Teilung: 60 mm

Innenhöhe hi: 26 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 150 mm
Biegeradien R: 60 - 175 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,00 m
Teilung: 35 mm

Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 80 - 250 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,75 m
Teilung: 48 mm

Innenhöhe hi: 48 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,75 m
Teilung: 58 mm

Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr