Change Language :
Der elektrische Widerstand ist eine zentrale Größe in der Elektrotechnik und entscheidend für das Verständnis von Stromflüssen in Kabeln und Leitungen. Diese Seite erläutert die wichtigsten Grundlagen sowie die unterschiedlichen Widerstandsarten, die bei Leitungen eine Rolle spielen.
Elektrischer Strom entsteht durch die Bewegung von elektrischen Ladungen. Die elektrische Spannung dient dabei als antreibende Kraft. Wird diese Bewegung behindert, spricht man von einem elektrischen Widerstand.
Der Widerstand beschreibt somit, wie stark ein Bauteil den Stromfluss begrenzt. Er wird mit dem Symbol R gekennzeichnet und in Ohm (Ω) angegeben.
Der Zusammenhang zwischen Strom (I), Spannung (U) und Widerstand (R) wird durch das Ohm’sche Gesetz beschrieben:
Bei Kabeln und Leitungen treten verschiedene Widerstandsarten auf, die für unterschiedliche Anwendungen und Anforderungen relevant sind.
(elektrischer Widerstand des Leiters)
Der Leiterwiderstand beschreibt den Widerstand des leitfähigen Materials (z. B. Kupfer oder Aluminium) und hängt von mehreren Faktoren ab:
(Widerstand der Isolierung)
Der Isolationswiderstand beschreibt den Widerstand der Isolationsmaterialien zwischen den Leitern oder gegenüber der Umgebung. Er ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor, da er unerwünschte Ströme verhindert.
(Kabelimpedanz)
Der Wellenwiderstand beschreibt das Verhältnis von Spannungs- und Stromwellen entlang einer Leitung. Er ist insbesondere bei der Signalübertragung und Hochfrequenzanwendungen relevant.
Der elektrische Widerstand ist ein zentraler Parameter bei der Auslegung und Bewertung von Leitungen. Für den praktischen Einsatz sind insbesondere drei Widerstandsarten relevant:
Ein fundiertes Verständnis dieser Zusammenhänge hilft dabei, geeignete Leitungen auszuwählen und einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen.
Wenn Sie sich unsicher sind: Prüfen Sie immer Spannung, Anwendung und Bewegungsanforderung!
Darüber hinaus helfen wir Ihnen jederzeit gerne weiter!
Kontaktieren Sie gerne unsere Experten, die Ihnen die für Sie beste Leitung heraussuchen!