Tech up

Technik verbessernMit der drylin® Gewindetechnik

100 % schmierfrei

100 % rostfrei

88 % geringeres Gewicht

30 % höhere Lebensdauer

100% Schmierfrei

100 % Schmierfrei

Gewindegrößen
zylindrische Gewindemutter

Zylindrische Gewindemutter

Zum Online-Shop
Flanschgewindemutter

Flansch-
gewindemutter

Zum Online-Shop
Zylindrisch mit Schlüsselfläche

Zylindrische Gewindemutter

Zum Online-Shop
Flanschgewindemutter mit Schlüsselfläche

Flanschgewindemutter

Zum Online-Shop
Gewindespindel

Gewindespindeln

Zum Online-Shop
Flanschgewindemutter

Zubehör & Sonderbauformen

Zum Online-Shop

Anwendungsbeispiele

Abfüllanlage
  • Was wurde benötigt: Eine saubere Abfüllung, die nicht steril, aber hochrein sein muss, ein geringes Gesamtgewicht der Anlage
  • Anforderungen: Reinraumtauglichkeit, Schmiermittelfreiheit, Wartungsfreiheit, geringes Gewicht, präzision, schnelle Verfübarkeit
  • Material: Trapezgewindemutter aus dem iglidur® Material W300, Trapezgewindespindel aus dem Material 1.4301, drylin® -Miniaturführungen
  • Branche: Medizintechnik
Laborgerät zum Flüssigkeits-Handling
  • Was wurde benötigt: Eine äußerst saubere Anwendung der igus Produkte, außerdem hohe Wirkungsgerade und eine schneller Vorschub
  • Anforderungen: für hygiene-sensible Bereiche geeignet, schmiermittelfrei, wartungsfrei, niedrige Reibwerte, hohe Steigung, platzssparend, schnell und einfach austauschbar, leichtgewichtig, präzise, schnell verfügbar, kostensparend
  • Material: drylin Trapezgewindespindel aus Edelstahl 1.403 und drylin Trapezgewindemutter aus iglidur Hochleistungskunststoffen

100% Schmierfrei

100 % Korrosionsfrei

dryspin® Materialauswahl

iglidur J
iglidur J200
iglidur W300
iglidur J350
iglidur J
iglidur J
iglidur J200

Anwendungsbeispiele

Absperrventil
  • Was wurde benötigt: Fehlerfreier Ablauf in der Prozesstechnik
  • Anforderungen: Wartungs- & Schmiermittelfreiheit,  Chemikalienbeständigkeit
  • Material: Wartungsfreie iglidur Werkstoffe
  • Branche: Verfahrenstechnik
  • Erfolg für den Kunden: Unsere Gewindetechnik und Gleitlager sorgen für eine fehlerfreie Funktion der Lagerpunkte
Nivelliergerät
Solarpanele
  • Was wurde gefordert: Reibungsloser Ablauf unter extremen Umgebungsbedingungen
  • Anforderungen: Schmutzunempfindlichkeit, Wartungsfreiheit, reibungslose Bewegung
  • Branche: Solartechnik
  • Erfolg für Kunden: drylin® Gewindetechnik und igubal® Gelenklager sorgen für einen perfekten Lauf bei extremen Temperaturen und Witterungseinflüsse durch Wind, Wasser, Schmutz und Staub.

50% Gewichtsreduzierung

88 % Gewichtsreduzierung

Flanschgewindemutter

Anwendungsbeispiele

Miniatur 3D-Drucker
Abfüllanlage
  • Was wurde benötigt: Eine saubere Abfüllung, die nicht steril, aber hochrein sein muss, ein geringes Gesamtgewicht der Anlage
  • Anforderungen: Reinraumtauglichkeit, schmiermittelfreiheit, wartungsfreiheit, geringes Gewicht, präzision, schnelle Verfübarkeit
  • Material: Trapezgewindemutter aus iglidur® W300, Trapezgewindespindel aus dem Material 1.4301, drylin® -Miniaturführungen
  • Branche: Medizintechnik

30% Lebensdauererhöhung

30 % Lebensdauererhöhung

Die dryspin® Technologie

dryspin Technologie

Gewindemuttern

Gewindemutter Online-Shop

Gewindespindeln

Gewindespindel Online-Shop

Zubehör & Sonderbauformen

Zubehör Online-Shop

Kostenloses dryspin® Muster

  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Höherer Wirkungsgrad
  • Längere Lebensdauer durch Asymmetrie
  • Medienbeständig
  • Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf durch gerundete Zahngeometrie
  • Lebensdauer online berechenbar
Verschleißtest

Verschleißtest: neue Abmessung Ds10x3

dryspin

Mit weiteren igus® Produkten IhreTechnik verbessern & Kosten senken

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung