Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

Linienportale der drylin® E Reihe

Nach Wunsch mit individueller Hublänge

iugs biete kostengünstige Linearportal-Roboter, die Aufgaben automatisieren um schneller und effektiver zu produzieren. Darunter befinden sich jetzt auch Linienportale mit flacher Zahnriemenachse. Es kombiniert die variable Baukasten-Zahnriemenachse ZLW-10120 mit der neuen GRR-Leichtbau-z-Achse. Mit einen Arbeitsraum von 800 x 500 mm ist es unter anderem für Handling, Laborautomation und die Medizintechnik geeignet. Auf Anfrage mit individueller Hublänge. Sprechen Sie uns an!
 
Jetzt kaufen

Anwendungsbereiche der Linearportal Roboter

Typische Anwendungen:
  • Pick & Place
  • Sortieranlagen
  • Kennzeichnungsapplikationen
  • Identifikation in der Mikroelektronik
  • Medizintechnik

Individuelles Flächenportal konfigurieren und anfragen

Fragen Sie Ihr individuelles Flächenportal online an und senden Sie uns das von Ihnen ausgefüllte Anfrageformular. Gern stehen wir auch für eine telefonische Beratung für Sie bereit.
Zum Anfrageformular
Linienportal anfragen

Technische Daten zum Download

Technik verbessern

Technik verbessern
  • Lasten bis zu 5 kg
  • Präzisionsanforderungen bis ca 0,2 mm
  • Geschwindigkeiten bis max. 1 m/s
  • Schmutzunepfindlich da keine Schmierung nötig
  • Einfache, schnelle Montage

Kosten sparen

Kosten sparen
  • Kostengünstigne Komplettsysteme mit Motoren, Kupplungen und weiterem Zubehör
  • Einfacher, modularer Aufbau
  • Alles aus einer Hand
  • Einfache Programmierung und Steuerung durch igus Robot Control

Beweise

Beweise

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
  • 100 % sauber im Betrieb
  • Kein Auswaschen von Fett und Ölen im Reinigungsprozes
  • Schmier- und wartungsfrei
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: Plastic2Oil

igus® Portalroboter in der Anwendung


Schnelle und einfach Montage der Linearportale

Montageanleitung Linienportal
Montagehinweis Initiator-Kits


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH