Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Barre realizzate in materiali iglidur® calcolabili

I semilavorati in polimero iglidur consentono di produrre, in modo economico, componenti e profili ottimizzati per le applicazioni in movimento. Ideale per volumi piccoli, prodotti speciali e prototipi. Sono disponibili a magazzino lastre, barre tonde e cave, realizzate con un'ampia gamma di diversi polimeri di scorrimento iglidur. Ogni singolo materiale - con le sue particolari proprietà - risulta più o meno indicato per determinate applicazioni, ad esempio per il suo coefficiente d'attrito molto basso o in presenza di elevate temperature. Con il sistema esperto per barre semilavorate, è possibile calcolare la durata d'esercizio prevista del cuscinetto nell'applicazione. Esempi di applicazioni in cui i semilavorati iglidur vengono impiegati con successo: ingegneria meccanica, industria alimentare, packaging, attrezzature medicali e camere bianche...
 
I semilavorati che vi proponiamo sono prodotti ai sensi della norma DIN EN 15860. La norma DIN EN 15860 definisce i requisiti e le procedure di prova per le principali caratteristiche (ad es. spessore, larghezza e lunghezza delle lastre, diametro e lunghezza di barre tonde, deflessioni consentite della barra semilavorata) dei semilavorati realizzati in polimeri termoplastici destinati alla rilavorazione.

Shop online

Shop

Conosco le specifiche della barra semilavorata iglidur e vorrei dare un'occhiata alla gamma di prodotti nello shop o effettuare direttamente un ordine. 
Shop online

Guida di progettazione

Vorrei avere maggiori informazioni sulle nozioni più importanti per progettare componenti torniti e fresati in iglidur® secondo un procedimento adatto alla plastica. Posso imparare con l'aiuto della Guida alla progettazione CNC.
Scaricare subito

Scatola campioni barre

Desidero ordinare un campione gratuito di barre semilavorate per provare i diversi materiali iglidur® resistenti all'usura.
Chiedere una scatola di campioni

Brochure barre semilavorate

Vorrei avere maggiori informazioni sull'utilizzo delle barre semilavorate iglidur®. Nella brochure posso trovare informazioni sulle proprietà e istruzioni per la lavorazione.
Richiedete la brochure

Novità 2021

Novità 2021 - semilavorati


Tech up, cost down:  ecco ciò che igus vi propone. Questo è il nostro lavoro ed è quello per cui ci impegniamo da sempre. Le grandi difficoltà e sfide del 2021 ci hanno spronato a fare ancora meglio. Scoprite le novità 2021 per i semilavorati iglidur®.
 

 
Vai alle innovazioni

Barre semilavorate in plastica iglidur® - ordine online

Barre tonde

Barre semilavorate iglidur® barre tonde

Diametro esterno da 10 a 100 mm

Lunghezze flessibili da 100 a 1.000 mm

Eccellenti coefficienti di usura e attrito

Per dimensioni speciali in quantità ridotte

Conformità FDA se necessaria

Barra semilavorata cava

Barre semilavorate iglidur® barre cave

Diametro esterno da 110 a 150 mm

Diametro interno da 70 a 100 mm

Lunghezze flessibili da 100 a 1.000 mm

Usura ridotta con molti materiali per albero diversi

Idoneo per molte svariate applicazioni

Barra semilavorata come piastra

Barre semilavorate iglidur® come piastra

Ampio numero di dimensioni standard

Spessore piastra da 2 a 40 mm

Temperature di funzionamento da -100 °C a 250 °C

Conformità FDA se necessaria

Per un ampio numero di potenziali applicazioni


Lamina di scorrimento Tribo-Tape

Protezione facile da adattare a tutte le superfici

A160

iglidur® lamina di scorrimento Tribo-Tape, A160, mm

  •  Conforme FDA
  • Basso coefficiente d’attrito
  • Resistente all'usura
  • Facile da tagliare in base alle esigenze
Vai allo shop online

iglidur® lamina di scorrimento Tribo-Tape, V400, mm

  • Massima resistenza all'usura
  • Buona resistenza agli agenti chimici
  • Fino a +200℃ permanenti
  • Facile da tagliare in base alle esigenze
Vai allo shop online

iglidur® lamina di scorrimento Tribo-Tape, B160, mm

  • Basso coefficiente d’attrito
  • Resistente all'usura
  • Facile da tagliare in base alle esigenze
Vai allo shop online

iglidur® lamina di scorrimento Tribo-Tape, W160, mm

  • Basso coefficiente d’attrito
  • Facile da tagliare in base alle esigenze
Vai allo shop online

Oltre 250.000 clienti in tutto il mondo ripongono la loro fiducia nei materiali iglidur®:
AGCO | B. Braun Melsungen | Crankbrothers | DMG Mori | FAUN Viatech | HillromKohlerKRONESLemken | MultipondNowy Styl | Ottobock | SensataTecnoSun SolarThalerV-ZugWSS Wilh. Schlechtendahl & SöhneZunhammer | e molti altri.
 

Vai alla storia di successo

samo Maschinenbau GmbH


"Stavamo cercando un materiale che fosse esente da lubrificazione, robusto ed economico, così abbiamo scelto i cuscinetti iglidur di igus"
Vai alla storia di successo
Applicazioni

...e molte altre storie di successo


Scoprite tante interessanti case history, in oltre 60 settori industriali, in tutto il mondo.
Scoprite altre storie di successo dei clienti

Profili realizzati con polimeri di scorrimento iglidur®

igus può anche produrre, per voi, geometrie speciali realizzate con materiale iglidur. E' sufficiente immettere alcuni dati applicativi e inviarci il file CAD. Vi inviamo un'offerta non vincolante.  

Barra semilavorata iglidur® - i vantaggi in breve:

  • Esente da manutenzione e lubrificazione al 100%
  • Eccellente resistenza all'usura
  • Calcolatore della durata d'esercizio online per applicazioni con cuscinetti
  • Resistente alla corrosione e igienico
  • Resistente agli agenti chimici
  • Resistente a sporco, polvere e umidità
  • Vibrazioni ridotte
  • Lunghezze flessibili per barre tonde e cave
  • Nessun importo o quantitativo d'ordine minimo
  • Dimensioni speciali su richiesta
  • Pronta alla spedizione in 24 - 48 ore

Materiali

Materiali con caratteristiche speciali

Scopri tutto sui nostri materiali tribologicamente ottimizzati e sulle loro caratteristiche.

Alcuni esempi applicativi

Shop online

Shop barre semilavorate

Pronte alla spedizione in 24 - 48 ore



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH