Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Bon rapport qualité-prix
Exempts d’entretien
4 tailles
15 variantes
| Taille de moteur | Données moteur | Unités courroies crantées possibles/recommandées | Vis |
| NEMA17 | Couple de maintien Mo[Nm]=0,5 code de bride : 42mm | ZLW-0630 ZLW-1040 | SAW-0630 SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
| NEMA23 | Couple de maintien Mo[Nm]=2,0 code de bride : 56mm | ZLW-0630 ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA23XL | Couple de maintien Mo[Nm]=3,5 code de bride : 60mm | ZLW-0630 ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA34 | Couple de maintien Mo[Nm]=5,9 code de bride : 86mm | ZLW-1660 | SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24