Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Übersicht der drylin® E Produkte – „E“ wie elektrisch

drylin E - Produktfinder und Lebensdauerberechnung

Nach Auswahl Ihrer Anwendungsparameter gibt der Produktfinder eine Übersicht der Lineartische und der Motoren die geeignet sind. Der Produktfinder berechnet den Einzelpreis der Linearachse sowie die Auslastung der Motoren und die Lebensdauer in Hüben. Sie können mit wenigen Klicks eine komplette Linearachse inkl. Motor, Anschlussleitungen und Anbauteilen zusammenstellen.

Elektromotoren

Kostengünstige und skalierbare Motoren für Linearachsen, Portale und Delta Roboter

Schrittmotoren; BLDC- und DC Gleichstrommotoren; Motor-Getriebe; Motorsteuerung; Zubehör

  • Schnelle Auswahl des passenden Motors
  • Anzeige Preis und Lieferzeit für jeden Artikel
  • Bestellung ab 1 Stück und rund um die Uhr
  • Technische Datenblätter inklusive
  • Zertifiziert mit Trusted Shops Gütesiegel


Mehr über Elektromotoren erfahren

Elektromotoren Shop  

Lieferprogramm:

drylin® E Adapterkits für Servomotoren

Adapterkits für Servomotoren

drylin® E Adapterkits für Servomotoren    

drylin® E Zubehör

Spacer, Motorflansch und Kupplung jeweils passend für die Lineartisch- und Motorkombination.

drylin® E Zubehör    

drylin® E - End- Referenzschalter

End- Referenzschalter passend zu drylin® Linearachsen.

drylin® E  - End- Referenzschalter    

drylin® E elektrische Linearachsen mit Motor

drylin® E elektrische Linearachsen mit Motor

drylin® E elektrische Linearachsen mit Motor    

GRW-0630 - hochdynamisch bei kleiner Last

Kleine und leichte Auslegerachse für "Pick & Place" Anwendungen.

GRW-0630 - hochdynamisch bei kleiner Last    

Gantry Drive drylin® E Portalantriebseinheit

drylin® E Antriebseinheit für Portale - Platzsparend für Portalaufbauten

Gantry Drive drylin® E Portalantriebseinheit    

Hub x2 für Portale ...

z-Achse mit längerem Hub bei den schmierfreien drylin® Auslegerachsen

Hub x2 für Portale ...    

drylin® Q - Greifachsen

drylin® Q - Greifachsen, bewegen Sie Bauteile auf engstem Raum und mit wenig Gewicht.

drylin® Q - Greifachsen    

Portalroboter

Portalroboter von igus® für kostengünstige Automatisierungslösungen

Portalroboter    

drylin® - Hubschwenkeinheit

drylin® - Hubschwenkeinheit, basierend auf einem Zahnstangenantrieb mit beschichtetem Aluminium-4-Kant-Profil sowie einem Rundtischelement mit integrierter Verzahnung

drylin® - Hubschwenkeinheit    
 

A = igus®-Schrittmotoren

Kosteneffektiv

Wartungsfrei

4 Baugrößen

15 Varianten


B = Klauenkupplung
C = Motorflansch: Anbindung für Schrittmotoren
D = Umlenkung mit Kugellagern
E = Zahnriemen, Trapez- oder Steilgewinde
F = Gleitfolien aus wartungsfreiem iglidur® J
G = Schmierfreie Linearführung durch Polymerlager

Motorgröße Motordaten mögliche/empfohlene Achsen
Zahnriemen
Spindel
NEMA17 Haltemoment Mo[Nm]=0,5
Flanschmaß 42mm
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 Haltemoment Mo[Nm]=2,0
Flanschmaß 56mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA23XL Haltemoment Mo[Nm]=3,5
Flanschmaß 60mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 Haltemoment Mo[Nm]=5,9
Flanschmaß 86mm
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*

* = auf Anfrage