Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Panoramica dei prodotti drylin® E – "E" come elettrico

drylin E - Ricerca prodotti e calcolo della durata d'esercizio

Dopo aver selezionato i parametri dell'applicazione, la ricerca prodotti visualizza una panoramica dei sistemi lineari e dei motori adeguati. La ricerca prodotti può calcolare il prezzo individuale dell'asse lineare e può stimare il tasso di utilizzo dei motori e la durata d'esercizio in cicli. Con pochi clic è possibile assemblare un asse lineare completo con motore, cavi di collegamento e parti aggiuntive.

Motori elettrici

Motori economici e modulari per assi lineari, portali e robot delta

Motori passo-passo; motori BLDC e DC a corrente continua; motore/cambio; controllo motore; accessori

  • Scelta rapida del motore adeguato
  • Prezzi e tempi di consegna per ogni prodotto
  • Nessun quantitativo d'ordine minimo, 24 ore al giorno
  • Schede tecniche incluse
  • Certificati con il machio di qualità Trusted Shops


Maggiori informazioni sui motori elettrici

Negozio per motori elettrici  

Gamma di prodotti:

drylin® E kit adattatori per servomotori

Kit adattatori per servomotori

drylin® E kit adattatori per servomotori    

drylin® E accessori

Distanziale, flangia del motore e accoppiamento per le giuste combinazioni di motore e slitta lineare.

drylin® E accessori    

drylin® E - Interruttore di finecorsa e di riferimento

Interruttore di finecorsa e di riferimento adatto per l'asse lineare drylin®

drylin® E - Interruttore di finecorsa e di riferimento    

Assi lineari elettrici con motore drylin® E

Assi lineari elettrici con motore drylin® E

Assi lineari elettrici con motore drylin® E    

GRW-0630 - alta dinamicità con carichi ridotti

Asse a sbalzo piccola e leggera per applicazioni di raccolta e posizionamento

GRW-0630 - alta dinamicità con carichi ridotti    

Azionamento portali drylin® E unità di azionamento per portali

drylin® E unità di azionamento per portali - dimensioni compatte per strutture a portale

Azionamento portali drylin® E unità di azionamento per portali    

Stroke x2 for gantries ...

z axis with longer stroke for the lubrication-free drylin® boom arm axes

Stroke x2 for gantries ...    

drylin® Q - Asse di presa

drylin® Q - Asse di presa, per muovere componenti in spazi limitati con peso ridotto

drylin® Q - Asse di presa    

Gamma di prodotti portali drylin® E

Portali drylin® - piatti, lineari, ambientali

Gamma di prodotti portali drylin® E    

drylin® - Unità di sollevamento/rotazione

drylin® - Unità di sollevamento/rotazione, basata su una cremagliera e un azionamento con pignone con profilo a 4 bordi in alluminio rivestito e un piano rotondo con dentatura integrata

drylin® - Unità di sollevamento/rotazione    
 

A = motori passo passo igus®

economico

Soluzioni senza manutenzione

Quattro dimensioni di installazione

15 varianti


B = Accoppiamento
C = Flangia motore: connessione per motori passo passo
D = Supporti madreviti cuscinetti a sfera
E = Cintura dentata, filetto trapezoidale o elicoidale alto
F = Lamine di scorrimento realizzate in iglidur® J esenti da manutenzione
G = Sistema di guida lineare esente da lubrificazione che utilizza cuscinetti in tecnopolimero

taglia del motore dati del motore asse a cinghia
possibile/consigliato
mandrino
NEMA17 Coppia di tenuta Mo[Nm]=0,5
dimensione flangia 42 mm
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 Coppia di tenuta Mo[Nm]=2,0
dimensione flangia 56 mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA23XL Coppia di tenuta Mo[Nm]=3,5
dimensione flangia 60 mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 Coppia di tenuta Mo[Nm]=5,9
dimensione flangia 86 mm
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*

* = a richiesta

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h