Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Portiques XYZ drylin®

La gamme modulaire de portiques drylin® XYZ assure un guidage économique et sans graisse dans les applications à portique.

Les exigences posées aux mouvements effectués avec des moteurs ne cessent de croître, les espaces de montage sont de plus en plus petits et les constructions exigent de plus en plus souvent des solutions individuelles. Les portiques XYZ igus® peuvent être configurés sur mesure ou sont disponibles en variante standard prête à livrer en 24 heures. Les courses peuvent être adaptées à vos besoins sur la variante standard. Contactez-nous.

Paramètres techniques possibles :
  • Capacité de charge : 50 N
  • Précision de reproduction : 0,8 mm
  • Vitesse maxi : 0,5 m/s
  • Accélération maxi : 1,5 m/s2
  • Périmètre de travail : 3 000 x 3 000 x 750 mm
Portique XYZ drylin®

Avantages des portiques XYZ igus®

Réalisation d'applications linéaires tridimensionnelles

  • Structure simple
  • Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l'intermédiaire de rainures en T
  • Système modulaire tout prêt avec unité linéaire
  • Un seul fournisseur

Domaines d’application type :
  • Mesure et contrôles automatisés 
  • Technique de manipulation et de montage
  • Identification en microélectronique et en technique médicale
  • Tâches de manutention de petites pièces
  • Tâches de manipulation simples
Portiques à courses définies disponibles en 24 heures

Configuration des portiques XYZ sur mesure et demande de renseignements

Demandez en ligne des renseignements sur le portique XYZ que vous souhaitez en nous envoyant le formulaire de demande préalablement rempli. Nous sommes également à votre disposition pour des conseils par téléphone.
 
 
S'informer sur un portique XYZ sur mesure
S'informer sur un portique XYZ sur mesure

Entraînement pour robots portiques

Positionnement libre des entraînements électriques avec Gantry Drive

Le positionnement de moteurs électriques drylin® E dans les robots XYZ se fait en général en dehors du système à portique. Le nouvel entraînement de portique drylin® E Gantry Drive permet un positionnement libre du moteur entre deux axes linéaires. De cette manière, le moteur électrique ne dépasse plus du système à portique.
Plus d'informations sur Gantry Drive

Montage simple des portiques XYZ igus®

Informations utiles pour le montage

Consignes de montage portique XYZ
Consignes de montage kits capteurs

Améliorer la technicité avec igus®

Améliorer la technicité

  • Charges de 5 kg maximum
  • Impératifs de précision jusqu'à 0,2 mm environ
  • Vitesses maximales de 0,5 m/s
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Systèmes complets économiques avec moteurs, accouplements et autres accessoires
  • Structure modulaire simple
  • Un seul fournisseur
  • Programmation et pilotage simples avec igus Robot Control
igus le prouve

Preuves

igus mise sur la durabilité

Durabilité

  • Utilisation 100% propre
  • Pas de risque d'entraînement de la graisse ou de l'huile lors du nettoyage
  • Sans graisse et sans entretien
  • igus® soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet dans : Plastic2Oil

Portiques igus® dans l'application


Données techniques à télécharger


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH