Analoger Positionsanzeiger

Sicher reproduzieren mit genauer Einstellung

  • Analoganzeiger aus Kunststoff für das Einstellen und direkte Ablesen der Schlittenposition
  • Zähler mit 3 (P1), 4 (P3) oder 5 (P6) Ziffern (rote Ziffer zur Anzeige der Zehntel)
  • Kombinierbar mit Handklemmungen und Handrädern
  • Im Lieferumfang ist die passende Reduzierhülse enthalten
  • Passende Adapterplatten lieferbar

Produkt Services

Katalog

Katalog Daten herunterladen

Produkt Anfrage

Angebot anfragen

Online Konfigurator

Kostenloser Online-Konfigurator

Technische Zeichnung und Bild

Technische Zeichnung analoger Positionsanzeiger für drylin Linearmodule
Technische Zeichnung analoger Positionsanzeiger für drylin Linearmodule
Analoger Positionsanzeiger für drylin Linearmodule

Montagepositionen

SteigungFür SpindelAnzeige im Display nach 1 Umdrehung
1,25M8 x 1,25 001,25
2TR 10 x2 002,0
3TR 10 x 3; TR 12 x 3 003,0
4TR 18 x 4; TR 14 x 4 004,0
5TR 24 x 5 005,0
1210 x 12 012,0
5010 x 50 005,0
10018 x 100 001,0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung