Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Migliorare la tecnologia e ridurre i costi con le catene portacavi igus e i cavi chainflex

igus è stata la prima azienda a produrre sistemi per catene portacavi in plastica, fin dagli anni 70. Grazie all'esperienza maturata in questi anni, possiamo offrire il sistema portacavi più adatto alla vostra applicazione che sia anche il più vantaggioso in termini di costi.  E se non saremo in grado di mantenere la nostra promessa dandovi un risparmio1) o un miglioramento tecnico2), vi consiglieremo una soluzione alternativa.
 
Metteteci alla prova riguardo a:
  • Risparmio garantito
  • Miglioramento tecnico

1) Si parli di risparmio in termini di tempo o di denaro speso per l'installazione, la selezione, la progettazione ecc. 2) Miglioramento tecnico sotto forma di semplicità di installazione, di durata, di silenziosità ecc. con garanzia di 36 mesi su catene portacavi e cavi chainflex in base alle condizioni igus.
Tech up e cost down


 
 
55 anni di esperienza nel settore delle materie plastiche per le applicazioni in movimento

Noi conosciamo i requisiti delle applicazioni e sappiamo cosa vogliono i clienti. Conosciamo esattamente i nostri prodotti e le loro caratteristiche.
E vi mostriamo in che modo sfruttarli per migliorare le prestazioni della vostra attrezzatura tecnica e ridurre i costi.



 
▲Tech up

Funziona ancora e ancora ...
da oltre 10 anni. Con 36 mesi di garanzia

Le catene portacavi igus sono molto stabili e durano a lungo; l'affidabilità dei sistemi igus è stata confermata dalle loro effettive prestazioni in numerose applicazioni, in varie condizioni operative. Ogni anno nel laboratorio per catene e cavi vengono eseguiti circa 10 miliardi di cicli di prova. Ecco perché siamo in grado di dire con esattezza quanto durerà una catena portacavi in una determinata applicazione.
 

 
 
 
 
▲Tech up

Ci troviamo in una piccola fonderia ...
Ed è stato possibile ridurre dell'80% lo spazio richiesto per l'installazione

Le catene portacavi sono probabilmente la soluzione modulare più compatta per l'alimentazione, soprattutto se energia, dati, aria e fluidi devono essere trasferiti in un unico sistema. Con oltre 200.000 articoli in gamma , abbiamo sicuramente la catena portacavi giusta per il vostro spazio di installazione.
 

 
 
 
▲Tech up

Leggere e robuste ...
Peso ridotto fino al 48%

Il fatto che la plastica sia più leggera del metallo non è una novità. Ma le nuove catene portacavi sono ancora più leggere rispetto alle versioni precedenti. E una catena portacavi più leggera significa più carico addizionale e maggiori velocità.
 

 
 
 
▲Tech up

Ultra silenziose ...
Rumorosità ridotta del 25% 

La questione della rumorosità, in macchine e impianti, è stata per lungo tempo una problematica seria, non solo dall'introduzione della direttiva sulle macchine 2006/42/CE. Tutti i componenti, soprattutto quelli in movimento, possono contribuire alla riduzione del livello di rumorosità di una macchina. Le nostre catene portacavi sono particolarmente silenziose e a vibrazioni ridotte. Con 32 dB(A) a 1 m/s sono più silenziose di un sussurro.
 

 
 
 
▼Cost down

Pronte per entrare in funzione ...
Tempo di installazione ridotto fino all'88%

I tempi necessari per l'installazione è un importante fattore di risparmio. Le nostre catene portacavi apribili sono tutte facili da aprire senza particolare utensile o con un semplice cacciavite; non occorre serrare viti. I sistemi readychain pronti per il collegamento riducono notevolmente i tempi di installazione e diminuiscono i costi di produzione.
 

 
▼Cost down

Pianificare con lungimiranza ...
Intervalli di manutenzione più lunghi e risparmio di 40.000 euro*

I sistemi per catene portacavi intelligenti igus vi permettono di evitare gli ingenti costi causati da guasti o fermi macchina imprevisti. Come? Grazie al monitoraggio costante delle condizioni della macchina. Con i nostri componenti potete aumentare la sicurezza e l'efficienza della macchina e, allo stesso tempo, ridurre i costi di manutenzione.
 
*con l'applicazione igus presso Tata Steel Haldia (India) - corsa 480m e catena lunga 240m - è stato possibile evitare una sostituzione che sarebbe costata circa €40.000.
 

 
 
 
▼Cost down

L'eccessiva ingegnerizzazione fa parte del passato ...
Il miglior sistema di alimentazione non deve essere necessariamente il più costoso

In azienda, gestire gli acquisti è una delle attività più strategiche. Con l'esperienza, un responsabile acquisti può riconoscere (e ottenere) importanti risparmi per l'azienda. Ma con l'enorme quantità di componenti diversi che un buyer deve gestire, non è facile tenere tutto sotto controllo. Vi presentiamo alcuni esempi concreti di come sia possibile - per il vostro responsabile acquisti (ma non solo) - adottare l'attitudine Tech up, Cost down.
 

Come faccio per configurare un sistema per catene portacavi che sia
garantito per funzionare correttamente nella mia applicazione ma che costi il meno possibile?


 
 
 
Con i nostri tool online, potete configurare - in pochi semplici passaggi - la catena portacavi con la garanzia che il sistema funzioni nella vostra applicazione e con la certezza che sia la soluzione più conveniente. Calcolo della durata d'esercizio della catena portacavi e dei cavi chainflex.
 


 
Cosa dicono i nostri clienti:

Messer Cutting Systems
"Non abbiamo mai riscontrato problemi con igus", spiega Maxwell Santos. Le catene portacavi funzionano senza guasti e non ci sono fermi macchina imprevisti.
 
Maxwell Santos | MESSER Cutting Systems
 
Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS)
"Minori spese di manutenzione, maggiore disponibilità della macchina, possibilità di guidare tutti i vari cavi e tubi in un unico sistema, monitoraggio della forza di trazione/spinta … tutti questi aspetti ci hanno pienamente convinto dei vantaggi e dei benefici dei prodotti igus. Sceglierei sempre le catene portacavi igus!“
 
Fabian Wilhelm, ingegnere responsabile per l'energia elettrica | Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS)
ROBOWORKER
"Siamo molto soddisfatti della qualità e della durabilità dei prodotti igus. In genere, troviamo una soluzione soddisfacente nella gamma standard ma, se necessario, igus ci può proporre parti speciali. E non ultimo, anche il rapporto prezzo/prestazioni dei prodotti è ottimo"
 
ROBOWORKER
 

Sì, le catene portacavi in plastica si possono riciclare

Programma di riciclo delle catene portacavi

Riciclate le vostre catene portacavi, indipendentemente dal loro produttore
con il programma igus chainge
per ottenere materiale riutilizzabile.
 
 Come funziona
Tech up. Cost down.


Iniziate subito a migliorare la tecnologia per la vostra macchina e a ridurre i costi per la vostra azienda.



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH