Bei der Produktion von Maschinen und Anlagen gibt es eine Reihe von Gründen, sich für vorkonfektionierte Energiezuführungen zu entscheiden:
Mit der Montage von Energieketten und Leitungen für ihre Maschinen muss sich wirklich kein Unternehmen mehr beschäftigen. Mit unserem readychain System liefern wir individuelle, konfektionierte Energiezuführungen, die in einem letzten Schritt einfach vor Ort zu montieren sind.
Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik und Hydraulik ohne Steckverbindungen.
Video ansehen
Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik, Hydraulik und Sensorik inklusive Steckverbindungen.
Video ansehen
Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik, Hydraulik und Sensorik inklusive Steckverbindungen sowie Anbaublechen zur Fixierung.
Video ansehen
Besteht aus einer Energiekette bestückt mit Elektroleitungen, Pneumatik, Hydraulik und Sensorik inklusive Steckverbindungen sowie einem Transport- und Montagegestell.
Video ansehen
| Ihre Vorteile | BASIC | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
| EIN Lieferant – Lieferanten bündeln | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Montagezeit reduzieren | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ausfallsicherheit erhöhen | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Keine Elektroinstallation | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100% digital geprüft | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Kein Leitungsüberschuss | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Steckstellen reduzieren | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Anschluss-/Schnittstellen optimieren | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Einbaufertiges Mehrachssystem | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Transport/Montage perfektionieren | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Eine Baugruppe | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Eine Bestellnummer/Warengruppe | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Plug & Play | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Ihre Vorteile im Überblick | BASIC | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
| Montagezeitreduzierung | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ |
| Logistikaufwandreduzierung | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■□ |
| Beschaffungsprozessoptimierung | ■■■□□ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
Das Herzstück der Mehrspindel-Drehmaschine MULTISPRINT ist die Spindeltrommel mit sechs Spindeln zur gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Werkstücke. Die Trommel bewegt die Werkstücke hochpräzise und schnell zu den Werkzeugen. Um nach der Bearbeitung in den sechs Stationen wieder in die Ausgangsposition zu gelangen, ist eine Rückdrehung der Trommel von 300 Grad notwendig. Die größte Herausforderung: eine sichere Energieführung für alle sechs Spindeln.
In seinen Portalbearbeitungsanlagen setzt der Werkzeugmaschinenhersteller Hartford aus Taiwan auf komplett fertig konfektionierte Energiekettensysteme von igus.
Dadurch lassen sich viele Arbeitsschritte einsparen, was die benötigte Montagezeit von mehreren Wochen auf lediglich einen halben Tag reduziert. Gleichzeitig können sich Kunden stets darauf verlassen, mit readychain von igus eine sichere Lösung aus einer Hand zu erhalten.
Modulare automatische Medikamenten-Kommissioniersysteme werden für die schnelle Ein- und Auslagerung von Arzneimitteln in Apotheken, in Krankenhäusern oder Pflegeheimen eingesetzt und lassen sich an nahezu alle Platzverhältnisse vor Ort anpassen. Sie müssen sowohl kompakt als auch modular aufgebaut sein, um eine problemlose Erweiterung und sichere Versorgung zu ermöglichen.
An die Bedingungen und Platzverhältnisse lassen sich readychain Systeme optimal anpassen.
Die Offshore-Basis Mongstad ist eine der am stärksten frequentierten Basen in Norwegen. Zweimal am Tag wechseln die Schiffe, um mit Ausrüstung für die Offshore-Plattformen in der Nordsee beladen zu werden. Die Basis arbeitet rund um die Uhr.
Daher wird ein zuverlässiges, robustes und flexibles System zur Versorgung mit Landstrom von igus verwendet. Eine konfektionierte e-spool ist in einem drei Meter langen Container integriert, der von den Gabelstaplern gehandhabt werden kann, um das System entlang der verschiedenen Liegeplätze zu positionieren.
Bei der Automation von Maschinen und Anlagen gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Gründen, sich für vorkonfektionierte Energiezuführungen zu entscheiden.
Fertigungskosten reduzieren sich, Fehlerquellen werden nahezu ausgeschlossen. Der Projektierungsaufwand sinkt, die Zuverlässigkeit steigt. Einsatzmöglichkeiten liegen unter anderem in der Montage- und Handhabungstechnik, in der Förder- und Lagertechnik oder im Maschinenbau.
Von der Beschaffung aller notwendigen Sonderteile, Bleche oder Maschinenteile bis hin zur Bereitstellung des einbaufertigen Systems zum festgesetzten Montagetermin übernimmt igus die gesamte Beschaffungslogistik.
Energieketten von igus arbeiten heute bereits in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig. Von Getränkeautomaten bis zum Stahlwerk, von der einfachsten, linearen bis zur kompliziertesten Anwendung sind tausende Varianten von Einbauarten zu finden.
Mit mehr als 1.300 chainflex Leitungen ab Lager bietet igus das größte Angebot an Leitungen speziell für die Energiekette. Dank des branchengrößten Testlabors, ist igus als einziger Anbieter in der Lage, eine 36-monatige Garantie auf alle chainflex Leitungen zu geben.
Alle gängigen Steckverbindungen sowie mehr als 4.600 Antriebsleitungen passend zu 24 Herstellerstandards stehen zur Verfügung.
Mit Module Connect stecken Sie Ihre Energieführung mit nur EINEM Stecker in wenigen Handgriffen. Er kommt überall dort zum Einsatz, wo mehrere Leitungen auf engem Raum gesteckt werden sollen.
Dank des einfachen Baukastenprinzips kann aus mehreren Stecker-Gehäusen eine individuelle Steck-/Trennstelle als Modul konfiguriert werden. Die Stecker-Module können ein- oder mehrlagig der Befüllung und Geometrie der e-kette angepasst werden. Dies ermöglicht eine von Funktion und Design optimale Verkabelung für jede Anwendung.
Aus über 15.000 Versuchen pro Jahr ist die wohl weltweit größte Test-Datenbank entstanden. Diese Datenbank ermöglicht es uns, immer das richtige Produkt für Ihre konkrete Anwendung auszuwählen. Auch individuelle Versuche für Ihre Branche sind möglich.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.