Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Moteurs électriques drylin® E

Automatisation avec moteurs pas à pas, moteurs à courant continu et moteurs EC/BLDC

igus propose une vaste gamme de moteurs électriques pour ses unités linéaires et ses systèmes de manipulation. Des moteurs pas à pas hybrides ou des moteurs à courant continu sont utilisés dans les entraînements à vis, à courroie crantée
et à crémaillère. Les moteurs électriques complètent ainsi l'offre d'automatisation igus. Des systèmes de manipulation complets peuvent ainsi être configurés en liaison avec des unités linéaires.
Moteurs pas à pas drylin e pour la technique d'entraînement

Moteurs pas à pas

  • Puissants et en 5 tailles
  • Moteurs à connecteur métrique ou cordon
  • Sécurité avec codeur et frein
  • Avec arbre moteur aplati (D-Cut) pour une protection anti-rotation accrue
Plus d'informations
Moteurs à courant continu et moteurs DC drylin-e

Moteurs à courant continu

  • Egalement disponibles avec carter de protection
  • Couples de 0,1 à 1,8 Nm
  • Rotations jusqu’à 440 tr/min
  • Avec arbre moteur aplati (D-Cut) pour une protection anti-rotation accrue
Plus d'informations
Moteur EC drylin E, moteur DC sans balais

Moteurs EC/BLDC

  • Avec capteur à effet de Hall et codeur
  • Tailles NEMA : 17, 23, 23XL et 34
  • Pratiquement pas d'usure
  • Vitesses très élevées
  • Moteurs plus économiques que les servomoteurs courants
Plus d'informations
Moteur pas à pas pour entraînement à vis drylin E

Moteurs pas à pas pour entraînements à vis

  • 3 tailles à cordon et couple de maintien de 0,1 à 2 Nm
  • 7 types de vis avec des pas de 0,8 à 50 mm
  • Très haute précision 
  • Ecrous adaptés
  • Montage de la vis des deux côtés pour les moteurs pas à pas sans codeur
Plus d'informations
Moteur pas à pas avec protection contre l'eau IP68

Moteur pas à pas avec protection contre l'eau IP68

  • Taille : NEMA23/ bride de 56 mm
  • Indice de protection carter moteur : IP68 (10 m)
  • Couple de maintien : 1,30 Nm
  • Courant nominal : 4,20 A
  • Raccordement du moteur : bornier

 
Découvrir dans la boutique en ligne
Moteurs à courant continu à réducteur à vis sans fin drylin E

Moteur à courant continu à réducteur à vis sans fin

  • A cannelures
  • Structure compacte
  • Couples de 0,75 Nm à 2,00 Nm
  • Rotations jusqu’à 350 tr/min
  • Fonctionnement silencieux
  • Codeur de position inclus
Découvrir dans la boutique en ligne

Pourquoi choisir des moteurs drylin® E ?

Moteurs électriques prêts à expédier en 48 heures

Votre commande préparée en 48h
Stocks importants de moteurs électriques


Stocks toujours importants
Les moteurs drylin® E ont une longue durée de vie


Longue durée de vie des produits
Disponibilité des produits sur le long terme


Gamme de produits restant disponible à long terme
Pas de quantité minimum pour la commande de moteurs électriques

 
Pas de quantité minimum de commande
Contrôle à 100%


Contrôle à 100 %

Outil de recherche de produits drylin® E

Pour moteurs électriques

Configurateur de moteurs

Trouver le bon moteur en quelques étapes seulement

Le système d'expertise vous aide à trouver le moteur convenant à votre application en quelques clics seulement. Saisissez les critères souhaités.
Trouver le moteur qui convient

Pour entraînements linéaires électriques

Configurateur de technologies d'entraînement


Trouver la table linéaire qui convient en quelques étapes seulement

Trouvez le moteur électrique qui convient à un système à table linéaire rapidement et simplement, en quelques opérations seulement.
Trouver l'entraînement linéaire à moteur qui convient

Pour moteurs à vis

Configurateur de moteurs pour entraînements à vis

Trouver le moteur qui convient en quelques étapes seulement

La solution adaptée en quelques clics seulement : saisissez vos besoins et vous obtiendrez des configurations adéquates.

Trouver le moteur qui convient

Cartes de pilotage drylin® E

Les courses, positions, vitesses et durées de marche peuvent être définies facilement avec le moteur pas à pas D1 en utilisant une carte de pilotage basée sur une interface web. La carte de pilotage DC D3 permet de commander très rapidement un chariot linéaire.
  • Mise en service rapide
  • Interface simple et intuitive
  • Compatibilité avec les commandes industrielles
  • Pour tous les axes linéaires drylin®
Plus d'informations
Modèles de programmes igus

Modèles de programmes drylin® E

Faites des économies et gagnez du temps avec les modèles de programmes gratuits (Sample-Codes) igus®
  • Programmes à télécharger avec programme maître/de pilotage & paramétrage dryve
  • Compatibilité avec des systèmes de fabricants industriels (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatibilité avec des ordinateurs monoplatines/des cartes
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
Modèles de programmes

Accessoires drylin® E

Réducteurs drylin® E

Réducteur drylin® E

Les réducteurs de la série drylin E séduisent par un faible jeu angulaire, un fonctionnement silencieux, des couples élevés et un rendement de 96%.
  • Réducteurs elliptiques pour moteurs pas à pas igus® NEMA 23 et 34
  • Couple moteur accru
  • Couple de maintien plus élevé d'un frein
  • 2 tailles
  • Démultiplications de 3 & 5
Découvrir dans la boutique en ligne

Accouplements drylin® E

L'accouplement assure la liaison entre la vis et la sortie du moteur. Un élément élastique en plastique placé en son milieu transmet le couple du moteur. Cet élément amortissant permet de compenser le jeu tant radial qu’axial.

  • A raccord carré ou rond
  • 20 variantes sur stock
  • Amortissement des vibrations
  • A emboîter
  • Plage de température de -30 °C à +100 °C
  • Dureté Shore 98 SH A
Découvrir dans la boutique en ligne
Réducteurs drylin® E



Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH