Montagehinweise micro flizz®

Stückliste micro flizz® & benötigte Werkzeuge

  • Aluminium-Proil
  • 2 Abdeckplatten
  • 8 Torxschrauben
  • 4 Kreuzschrauben
  • 2 Metallstifte
  • Vorkonfektionierte Kette mit Wagen
  • Kreuzschraubendreher
  • Torxschraubendreher, Größe 20
  • Kunststoff- und Metallhammer
  • Innensechskantschlüssel, Größe 4

Einzelschiene mit einem Wagen montieren

Montagehinweise micro flizz
  1. Abdeckplatte “geschlossen” (A) am äußeren Ende desFührungskanals (B) mit vier Torxschrauben (C) befestigen
  1. e-kette® mit Wagen (D) in Kanal einführen, sodass die “Flügel” der Energiekette im Kanal geführt werden
  1. Anschlusselement (E) von obenmit zwei Kreuzschrauben befestigen
  1. Abdeckblech “offen” (F) an das andere Ende des Führungskanalsmontieren und mit vier Torxschrauben (C) befestigen

Mehrere Kanäle mit zwei Wagen montieren

Montagehinweise micro flizz
  1. Metallstifte (G) in gewünschteKanalseite mit Metallhammer einschlagen
  1. Verbindungsplatte (H) an gleicher Seite anbringen, biszur Mitte einschieben und mit Madenschraube M6 befestigen
  1. Einspeisemodul (J) ansetzenund mit Kunststoffhammer fügen
  1. Weitere(s) Kanalelement(e) fügen (siehe Schritte II,1 und II,2)und 2. Schraube der Verbindungsplatte (H) festziehen
  1. Erste e-kette® mit Wagen (D) mit dem Anschlusselement (E) voran inKanal einführen. Bitte richtige Einbaurichtung des Wagens beachten!
  1. Zweite Energiekette in Kanal einführen(wie II,6)
  1. e-ketten® mit Kanalelement verbinden. So ausrichten, dass dieZähne der Zugentlastung (L) bündig mit der Kanalinnenkante sind
  1. e-kette® seitlich durch den Kanal mit vierKreuzschlitzschrauben (je Seite zwei) verbinden
  1. Abdeckplatten auf beiden Seiten montieren(Ausführung “geschlossen”)
  1. Fertig montierte Mirco flizz® mitmehreren Kanälen und zwei Wagen

micro flizz® Montagevideos

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Produktmanager e-kettensysteme®

+41 62 388 97 85E-Mail schreiben

Beratung