Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
paramètres | CFX | Peignes serre-câbles | ||
---|---|---|---|---|
Etriers de serre-câbles | à visser, à emboîter | |||
Standard recommandé | E4, E6, pour tous | easy chain®, E2/000, | ||
pour les Chaînes suivantes: | KMA* à profilé en C | Gaines Porte-Câbles E2, E4, E6 | ||
*élément de fixation plastique-métal | ||||
Quand choisir ce système
de serre-câbles igus® : | Le standard pour les
fortes accélérations, sollicitations et applications exigeantes. Beaucoup de câbles, gros Ø de câble, câbles superposés. Pour courses longues, grues, off-shore, machines-outils, grandes vitesses, conduits hydrauliques. Quand une modularité est requise. | Le standard pour de nom-
breuses applications à accélérations moyennes. Sur les applications autoportantes, glissantes, suspendues et debout en général Machines et machines-outils. Pour les câbles juxtaposés. Utilisable aussi seul par exemple pour armoires de commande etc. | ||
Quand ne pas le prendre :
| Aucune limitation | Pour les gros | ||
diamètres de câbles | ||||
Caractéristiques | ||||
Index temps de montage | + | + | ||
Force de traction déterminable | + + | – | ||
Index prix | 2 1/2 | 1 | ||
Modularité | oui | oui | ||
dynamique | élevé à très élevé | elevé | ||
Calcul force de traction 1) en N avec câbles | attache | |||
chainflex dans différentes conditions | simple | doubles | ||
à sec, PUR | 1023 | 94 | 165 | |
à sec, PVC | 891 | 455 | 601 | |
à sec, TPE | 1580 | 97 | 224 | |
Eau 2), PUR | 947 | 65 | 150 | |
Eau 2), PVC | 917 | 447 | 528 | |
Eau 2), TPE | 1283 | 94 | 123 | |
Huiles 3), PUR | 500 | 96 | 137 | |
Huiles 3), PVC | 874 | 393 | 627 | |
Huiles 3), TPE | 1044 | 64 | 87 | |
paramètresr | Clips pour rails en C | Nuggets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ou emboîtables | Blocs serre-câbles | |||||
Standard recommandé | E4, E6, pour tous | Pour tous les KMA* avec | ||||
pour les Chaînes suivantes: | KMA* à profilé en C | rail en C, rails DIN | ||||
*élément de fixation plastique-métal | *élément de fixation plastique-métal | |||||
Quand choisir ce système
de serre-câbles igus® : | Serre-câbles économique,
compact pour de nombreuses applications à accélérations moyennes. Pour les câbles superposés ou des câbles de même diamètre. | Serre-câbles économique,
rapide pour applications simples exigeant peu de place et accélérations moyennes. Utilisation individuelle possible pour pose fixe comme p.ex. dans armoires de commande etc. |
||||
Quand ne pas le prendre :
| aux | aux | ||||
accélérations élevées | accélérations élevées | |||||
Caractéristiques | ||||||
Index temps de montage | + – | + – | ||||
Force de traction déterminable | + – | – | ||||
Index prix | 2 | 1 | ||||
Modularité | oui | oui | ||||
dynamique | moyen | elevé | ||||
Calcul force de traction 1) en N avec câbles | ||||||
chainflex dans différentes conditions | ||||||
à sec, PUR | 66 | 356 | ||||
à sec, PVC | 72 | 395 | ||||
à sec, TPE | 103 | 286 | ||||
Eau 2), PUR | 51 | 255 | ||||
Eau 2), PVC | 55 | 312 | ||||
Eau 2), TPE | 86 | 170 | ||||
Huiles 3), PUR | 45 | 95 | ||||
Huiles 3), PVC | 59 | 402 | ||||
Huiles 3), TPE | 63 | 87 | ||||
paramètres | serre-câbles | Système encliquetable | |||
---|---|---|---|---|---|
séparateurs | de serre-câbles CFB | ||||
Standard recommandé | E2/000, Gaines Porte-Câbles E2, | E4, E6, pour tous | |||
pour les Chaînes suivantes: | E6, T3 | KMA* à profilé en C | |||
*Elément de fixation
polymère-métal |
|||||
Quand choisir ce système
de serre-câbles igus® : | Combinaison de séparateur
et de serre-câbles, idéale pour faible besoin en place. Pour applications à accélérations moyennes. Pour petits Ø de câble. Idéal pour Gaines. Pour machines-outils et automatisation. | Serre-câbles compact,
modulaire avec beaucoup de câbles dans un espace réduit. Pour les applications à accélérations et sollicitations élevées par exemple machines-outils. |
|||
Quand ne pas le prendre :
| aux | Aucune limitation | |||
accélérations élevées | |||||
Caractéristiques | |||||
Index temps de montage | + | + – | |||
Force de traction déterminable | – | + | |||
Index prix | 1 1/2 | 3 | |||
Modularité | oui | oui (fabrication spéciale) | |||
dynamique | elevé | élevé à très élevé | |||
Calcul force de traction 1) en N avec
câbles | attache | ||||
chainflex® dans différentes
conditions | simple | doubles | |||
à sec, PUR | 109 | 128 | 573 | ||
à sec, PVC | 339 | 289 | 330 | ||
à sec, TPE | 64 | 82 | 285 | ||
Eau 2), PUR | 65 | 139 | 245 | ||
Eau 2), PVC | 136 | 151 | 233 | ||
Eau 2), TPE | 48 | 98 | 177 | ||
Huiles 3), PUR | 19 | 89 | 203 | ||
Huiles 3), PVC | 146 | 315 | 223 | ||
Huiles 3), TPE | 77 | 33 | 165 | ||
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24