Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Pour les conduits d´un diamètre extérieur allant jusqu´à 137 mm
Ouverture au choix dans le rayon interne ou externe, pivotement des deux côtés
Force de retenue élevée des étriers
Structure modulaire, produit donc économique
Picots amortisseurs du bruit sur demande
Variante de chaîne à étriers | Réf. | Réf. |
---|---|---|
Etriers dans le rayon interne et externe | E4.38L.XXXB48.R.0 E4.48L.XXXB48.R.0 |
Consulter Consulter |
Etriers dans le rayon interne | H4.38L.XXXBZ48.R.0 H4.48L.XXXBZ48.R.0 |
Consulter Consulter |
Etriers dans le rayon externe | E4.38L.XXXBE48.R.0 E4.48L.XXXBE48.R.0 |
Consulter Consulter |
Etriers et entretoises ouvrables alternés | H4.38L.XXXHB48.R.0 H4.48L.XXXHB48.R.0 |
Consulter Consulter |
Etriers et entretoises ouvrables alternés dans le rayon interne | E4.38L.XXXHBZ48.R.0 E4.48L.XXXHBZ48.R.0 |
Consulter Consulter |
Etriers et entretoises ouvrables alternés dans le rayon externe | E4.38L.XXXHBE48.R.0 E4.48L.XXXHBE48.R.0 |
Consulter Consulter |
Ajouter à la référence la largeur souhaitée XXX Bi et le rayon de courbure souhaité R, par exemple E4.38L.100B48.150.0
Largeurs disponibles :
Bi: 100*, 125*, 137*, 150*, 162*, 175*, 187*, 200*, 212*, 225*, 237*, 250*, 262*, 275, 287, 300*, 312*, 325*, 337*, 350*, 362*, 375*, 387*, 400*, 100, 125, 150, 175
*Sur demande
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24