Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Componenti igus® per piattaforme di lavoro telescopiche e autocestelli


Le piattaforme di lavoro telescopiche e gli autocestelli offrono uno spazio ridotto per l'alimentazione di energia, così gli utenti preferiscono utilizzare le catene portacavi in materie plastiche ad alte prestazioni o le catene portacavi ibride in plastica e acciaio di igus per proteggere i loro cavi e tubi sovraccaricati.
 
I pezzi di ricambio igus per guida, trasmissione e sistemi di cuscinetti nelle piattaforme di sollevamento telescopiche quali catene portacavi o catene d'aggancio, cavi e linee di alimentazione, nonché cuscinetti in plastica, cuscinetti lineari o piastre di scorrimento, soddisfano le difficili condizioni esterne e dei dispositivi sottoposti a sollecitazione continua.
 
Poiché le catene portacavi funzionano senza viti, non ci sono parti che si allentano o si perdono a causa delle vibrazioni. Niente ruggine e inceppamenti grazie alla plastica.  Si aprono in qualsiasi punto e si montano in pochi minuti. Cavi con elevata resistenza agli UV, progettati per l'utilizzo continuo e dinamico nelle catene portacavi con una garanzia di 36 mesi. Non è necessario ingrassare continuamente i punti di supporto, perché i cuscinetti semplici e lineari igus®, nonché le piastre di scorrimento sono completamente esenti da manutenzione e lubrificazione.

Tutte le informazioni importanti su piattaforme di lavoro telescopiche e autocestelli

Scoprite di persona la qualità dei nostri prodotti. La scatola di campioni contiene una selezione di soluzioni igus per l'utilizzo in estensioni telescopiche e assi inclinati.

Ordina ora una scatola di campioni gratuita


Soluzione con sistema pronto all'installazione per piattaforme di lavoro telescopiche e autocestelli

Soluzione con sistema pronto all'installazione per piattaforme di lavoro telescopiche e autocestelli

Tutto da un'unica fonte, testato in modo affidabile e rapido da installare

I sistemi di alimentazione di energia completamente assemblati, composti da catene portacavi, cavi chainflex e tubi, nonché connettori a innesto adatti o attacchi in metallo necessari di igus garantiscono una guida sicura di cavi e tubi idraulici nei bracci telescopici.


Sistemi per catene portacavi

Sistema di alimentazione di energia affidabile e semplice

Cavi e tubi per energia, dati e mezzi devono essere guidati con sicurezza nelle piattaforme di lavoro telescopiche. Le catene portacavi di igus offrono una speciale protezione per il cavo non solo dagli influssi esterni, ma anche dall'usura, che si verifica durante la ciclica ritrazione ed estensione dei bracci telescopici a diverse velocità di sollevamento.

Catena portacavi ibrida YE.42

Catena portacavi ibrida YE.42

La catena portacavi ibrida YE.42 in plastica e acciaio è il 50% più leggera e facile da montare, perché si può aprire in qualsiasi punto e le singole maglie della catena possono essere sostituite.

Catena portacavi E4.1L

Catena portacavi E4.1L

Le catene portacavi della serie E4.1L uniscono facilità di installazione, robustezza e peso ridotto. Disponibili a magazzino in diverse dimensioni con molti accessori.

Catena portacavi E2.1

Catena portacavi E2.1

Le catene portacavi della serie E2.1 sono particolarmente adatte a spazi di installazione molto ristretti e a brevi autoportanze. Facili da montare e apribili dove si desidera.

Guida per tubi idraulici

Catena portacavi E2.1

Guida sicura e affidabile per due tubi idraulici con le catene portacavi E2 di igus con traversini allargati. La soluzione specifica per piattaforme di lavoro autocarrate. La catena portacavi E2 con traversini allargati è molto robusta e compatta.

Cavi chainflex

Raggi minimi e carichi elevati

I cavi chainflex resistono alle massime sollecitazioni di flessione e consentono raggi di curvatura minimi fino a cavi con diametro 4xd. Tutti i cavi chainflex hanno una garanzia di 36 mesi.

Cavo di controllo CF890/CF891

Cavo di controllo CF890/CF891

Per applicazioni in tensione con influenza di oli. Per applicazioni indoor e outdoor senza irraggiamento solare diretto. Soprattutto per corse non supportate fino a 10 m.

Cavo di controllo CF77.UL/CF78.UL

Cavo di controllo CF890/CF891

Per l'utilizzo heavy-duty e resistenza agli oli quasi completa. Applicazioni indoor e outdoor con radiazioni UV medie. Corse non supportate fino a 100 m.

Cavo bus CFBUS.PUR

Cavo bus CFBUS.PUR

Per carichi medi e resistenza agli oli quasi completa. Applicazioni indoor e outdoor senza irraggiamento solare diretto. Corse non supportate fino a 20 m.

Tecnologia dei cuscinetti

Cuscinetti autolubrificanti con iglidur al posto di supporti scorrevoli a manutenzione intensiva

La necessità di lubrificazione e manutenzione comporta costi elevati. Grazie ai cuscinetti in plastica autolubrificanti di igus, le piastre di scorrimento delle piattaforme di lavoro telescopiche si possono progettare affinché lavorino senza lubrificazione e manutenzione. Inoltre, spesso sono più economici e duraturi rispetto alle soluzioni in metallo.

Piastre di scorrimento

Piastre di scorrimento

Le piastre di scorrimento in plastica sono progettate appositamente per applicazioni dinamiche, non necessitano di lubrificazione aggiuntiva e sono esenti da manutenzione.


Libro bianco: sistemi di alimentazione di energia per macchine con assi inclinati

Componenti per piattaforme di lavoro telescopiche e autocestelli

Nei canteri, attrezzatura per vigili del fuoco o set cinematografici di Hollywood: le piattaforme di sollevamento con assi inclinati ed estensione telescopica vengono utilizzate in tutto il mondo. I loro progettisti hanno bisogno di sistemi di alimentazione di energia leggeri, robusti, resistenti e di facile manutenzione. Ciò ha spinto i produttori a investire in ricerca e sviluppo per decenni.  In questo libro bianco sono disponibili maggiori informazioni su come migliorare la tecnologia e risparmiare sui costi con i prodotti igus®.

Scarica ora il libro bianco

Manutenzione e servizio di installazione

igus vi fornirà anche manutenzione e servizi di installazione. Installiamo il sistema con garanzia di sistema e offriamo anche la possibilità di una manutenzione predittiva.

Manutenzione preventiva con prodotti intelligenti

Manutenzione preventiva con prodotti intelligenti

Le smart plastics igus forniscono prodotti con diversi sensori isense e i moduli di valutazione icom e icom.plus, che misurano gli stati di funzionamento, segnalano le misure di manutenzione necessarie e interrompono anche il funzionamento prima che si possano verificare danni maggiori all'attrezzatura.

Servizio di installazione e servizio post vendita

Servizio di installazione e servizio post vendita

Ci occupiamo dell'installazione. Costi di installazione calcolabili in modo chiaro e su richiesta, con un contratto di servizio per il sistema di alimentazione completo di igus.


I problemi tecnici e le nostre soluzioni

Esempio applicativo di carrelli per pallet allungati

Problema:
I componenti pesanti riducono il carico utile

Il carico utile ha una ruolo importante in molte applicazioni con assi inclinati o con una funzione telescopica, poiché potrebbe essere limitato da componenti pesanti. Nel caso di questa piattaforma di lavoro telescopica l'obiettivo è, per esempio, ridurre per quanto possibile il peso nella gabbia.

Catena portacavi E4.1L

Soluzione:
Riduzione del peso fino al 30% con questa alimentazione di energia

La catena portacavi E4.1L è molto robusta e anche molto leggera. Non solo semplifica le applicazioni telescopiche più lunghe ma consente una riduzione del peso fino al 30%. Al contempo, fornisce più spazio utile rispetto ai modelli precedenti, mentre lo spazio di installazione rimane invariato.

Esempio applicativo: autoportanze della catena portacavi in impilatori

Problema:
Sulle autoportanze viene posto un limite dai componenti utilizzati

Applicazioni come questo impilatore, richiedono un'alimentazione di energia con un'autoportanza. Tuttavia, viene posto un limite su questa lunghezza dal sistema di alimentazione di energia utilizzato. Per questo motivo, sono necessarie alimentazioni di energia che siano resistenti e robuste.

Applicazione della E4.1L

Soluzione:
Alimentazione di energia con lunga autoportanza

La E4.1L offre una distribuzione ottimale della forza con autoportanze e resiste a forze di trazione e compressione fino a 7000 N. Con questa catena portacavi sono possibili carichi addizionali fino a 600 kg/m. Di conseguenza questa catena portacavi è particolarmente adatta all'utilizzo non supportato.

Alimentazione di energia con tubi usurati

Problema:
Abrasione del materiale dovuta al movimento

Quando si guidano tubi idraulici, è possibile prevedere una maggiore abrasione del materiale dei tubi causata dall'alta pressione esercitata sui tubi oltre che dal movimento. Entrambi i fattori non solo costituiscono un pericolo durante il funzionamento, ma possono causare anche guasti.

La catena portacavi guida il tubo idraulico

Soluzione:
Supporto sicuro che protegge il tubo

La E4.1L fornisce un supporto sicuro per tubi con pressioni variabili e la sua struttura protegge in modo particolare il tubo. Anche se il tubo è in costante movimento, l'abrasione del materiale è ridotta aumentando la sicurezza.

Grove Manlift con catena portacavi in uno spazio estremamente piccolo

Problema:
Guidare cavi e tubi negli spazi d'installazione più piccoli

In caso di applicazioni con estensione telescopica o montante di sollevamento, lo spazio per le alimentazioni di energia è ridotto. Ciò significa che sono necessari raggi di curvatura molto stretti che non possono essere forniti da tutti i cavi/tubi e tutte le catene portacavi. Al contempo, si richiede una durata d'esercizio particolarmente lunga.

Confronto tra le dimensioni: catena portacavi e matita

Soluzione:
Raggi di curvatura strettissimi e durata estrema

Le catene portacavi e gli affidabili cavi chainflex® di igus® garantiscono raggi di curvatura molto stretti, consentendo alimentazioni estremamente compatte. I cavi chainflex® con conduttori avvolti in fasci sono estremamente duraturi anche in caso di sforzo di flessione molto elevato.

Punti di supporto telescopici a elevata manutenzione

Problema:
Lubrificazione errata o insufficiente

I punti di supporto telescopici richiedono una regolare manutenzione e lubrificazione. Ciò comporta un costante lavoro di manutenzione al fine di garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dell'attrezzatura.

Cuscinetto esente da lubrificazione con barra semilavorata iglidur®

Soluzione:
Punti di supporto telescopici esenti da manutenzione con iglidur®

L'utilizzo della materia plastica tecnica iglidur® rende i punti di supporto telescopici esenti da lubrificazione e manutenzione. Potete lavorare il materiale in modo autonomo o acquistare forme personalizzate prodotte da igus®. La durata d'esercizio della materia plastica iglidur® si può calcolare online.


I progetti più entusiasmanti con i prodotti igus

Altre informazioni

Opuscolo "Soluzioni per autocestelli e attrezzatura telescopica"

Scaricate l'opuscolo "Soluzioni per autocestelli e attrezzatura telescopica" (PDF)

Laboratorio di prova igus

Qualità comprovata. Oltre 4.100 test all'anno per catene portacavi e cavi e oltre 12.000 test per i cuscinetti