Energieführungssysteme für lange Verfahrwege

Was sie auf dieser Seite finden

"Lange Verfahrwege" Montagehandbuch herunterladen!

Montagehandbuch

Empfohlene Energieketten für lange Verfahrwege

NEU: drive-chain

drive-chain

NEU: Rollen e-kette P4HD.56R

Rollen e-kette P4HD.56R

NEU: Komplettlösungen iSet

Komplettsysteme für lange Verfahrwege

Serie E4.1

Energiekette E4.1
  • Innenhöhen: 30-800 mm
  • Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen
  • Hintergriff für optimale Seitenstabilität
  • Außen- und Innenlaschen für schnelle Montage

Serie E4/4HD

Energiekette E4/4HD
  • Innenhöhen: 56-80 mm
  • Hohe Stabilität
  • Ideal für Heavy-Duty-Anwendungen
  • Vollstegig

Serie P4.1

Energiekette P4.1
  • Innenhöhen: 56-80 mm
  • Verfahrwege bis 800 m und mehr
  • Geschwindigkeiten bis >5 m/s
  • Intelligente Verschleißüberwachung möglich

Serie P4

Profil-Rollen-Energiekette P4
  • Innenhöhen: 32-42 mm
  • Verfahrwege bis 800 m und mehr
  • Geschwindigkeiten bis >10 m/s
  • Füllgewichte bis 7 kg/m

Rollen e-kette

Rollen e-kette®
  • Innenhöhen: 32-80 mm
  • 75 % weniger Antriebsleistung
  • Geschwindigkeiten bis 6 m/s möglich
  • Gleichmäßiger Rollwiderstand

autoglide

Energiekette autoglide
  • Innenhöhen: 32-80 mm
  • 75 % weniger Antriebsleistung
  • Geschwindigkeiten bis 6 m/s möglich
  • Gleichmäßiger Rollwiderstand

Wo kommen Energiekettensysteme zum Einsatz?

Verfahrweg: 615 m

Verfahrweg: 615 m

Geschwindigkeiten: bis 10 m/s

Geschwindigkeiten: bis 10 m/s

Hohe Lasten: 100 kg/m

Hohe Lasten: 100 kg/m

Effizienz: 57 % weniger Energie

Effizienz: 57 % weniger Energie

Leiser Lauf

Leiser Lauf

Schmutz & Staub

Schmutz & Staub

Temperaturen

Säuren und Chemikalien

Säuren und Chemikalien

Ihre Anwendung nicht dabei?

Projektanfrage

Ihre Vorteile auf einen Blick

Tusimice
  • Lange Verfahrwege von 1.000 Meter und mehr
  • Alle Medien, wie z.B. elektrische, hydraulische, pneumatische Energie, sowie digitale Signale - elektrisch oder mit Licht - und flüssige Medien können parallel zugeführt werden
  • Keine unnötige Schnittstellen
  • Füllgewicht bis 100 kg/m
  • Geringe Verfahrgeräusche
  • Hohe Energieeffizienz bei Rollen Energieketten
  • Lebensdauer von 10 Jahren und mehr mit Energieketten und Leitungen
  • Robust in allen Anwendungen wie Wind, Witterung, Schmutz, Chemikalien und Schüttgut
  • Schnelles Montieren und Nachrüsten von Leitungen und Schläuchen

Systemvergleich

Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Energiekettensysteme statt Stromschienen

Energiekettensysteme statt Stromschienen

Energiekettensysteme statt Festooning

Energiekettensysteme statt Festooning

Von der Beratung bis zur Montage

Engineering-Projekte & Sonderlösungen

Engineering-Projekte & Sonderlösungen

Montageservice und Aftersales-Service

Montageservice und Aftersales-Service

Weitere Produkte für lange Verfahrwege

Motorleitung CFCRANE

Motorleitung CFCRANE
  • Für höchste Spannungen und Leistungen
  • Flammwidrig
  • UV-Beständigkeit: Hoch
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1)

Motorleitung CF300.UL.D

Motorleitung CF300.UL.D
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • Gleitende Anwendungen von 400 m und mehr
  • In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
  • UV-Beständigkeit: Hoch

Lichtwellenleiter CFLG.LB

Lichtwellenleiter CFLG.LB
  • Für höchste Beanspruchung bei 5 x d
  • Außenmantel: TPE
  • gleitende Anwendungen (horizontal) von 400 m und mehr
  • UV-beständigkeit

Sensor für positionsempfindliche Zug-/Schubkraftmessung EC.PP

Sensor für positionsempfindliche Zug-/Schubkraftmessung EC.PP
  • Positionierungssystem in e-kette integriert
  • Liefert Informationen zu positionsabhängigen Zug- und Schubkräften
  • Positionsinformationen aus der Anwendung für andere Einsatzzwecke nutzen

Stahl Führungsrinne

Stahl Führungsrinne
  • Umfangreiches Größenprogramm für fast alle e-ketten®
  • Sehr leichte und universelle Montage
  • Sehr stabile und robuste Stahl Führungsrinne für spezielle Einsatzgebiete in rauen Umgebungen

Zustandsüberwachung i.Sense

Zustandsüberwachung i.Sense
  • Sichere Abschaltung oder Alarm-Funktion bei Systemstörung
  • Die Anlage stoppt bei Kraftüberschreitung
  • Individuell programmierbar und Ereignisprotokollierung im Datenspeicher

Konfektionierte Energieketten

Konfektionierte Energiekettensysteme
  • 95% weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren
  • Plug & Play Lösungen z.B. für die Schüttguttechnik

plane-chain

plane-chain
  • Besonders kompakter Aufbau
  • Ausfallsicher und wartungsfrei
  • Durch Einhausung geschützt
  • Für hohe Geschwindigkeiten

i.Cee Wonderbox

  • Berührsungslose Systemüberwachung
  • Vorausschauende Lebensdaueraussagen für jedes einzelne Kettenglied
  • Platzsparende, externe Montage am Festpunkt

Versuch "Kettenaufstieg", "Windlast" und "lange Verfahrwege"

Kettenaufstieg bei langen Verfahrwegen

Kettenaufstieg bei langen Verfahrwegen

Windlast bei langen Verfahrwegen

Windlast bei langen Verfahrwegen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung