Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Chaînes porte-câbles
à double rayon de courbure igus®


Télécharger les conseils de conception

Chaînes porte-câbles à double rayon de courbure, système modulaire pour applications à rotation rapide

Le guidage de l'énergie en toute sécurité

Depuis quelques années déjà, igus met au point des systèmes sur mesure pour les mouvements circulaires à l'aide de chaînes porte-câbles dites à double rayon de courbure. Celles-ci permettent d'approvisionner en énergie, en données et en liquides des modules en rotation, dans la construction de machines-outils par exemple, en robotique ou encore dans des excavatrices à godets.
Les modules rotatifs standards igus® sont composés de deux éléments de guidages circulaires. Dans la plupart des cas, le système de guidage de la chaîne porte-câbles est réalisée par une goulotte fixe et une goulotte mobile. En fonction des applications nous pouvons déterminer si le point fixe de la chaîne porte-câbles est placé dans la goulotte interne ou externe. Nous utilisons les chaînes porte-câbles à double rayon de courbures pour les applications complexes avec les chaînes porte-câbles E4.1 et pour les applications simples avec les chaînes porte-câbles E2.1 et E2/000. 

 
Le produit standard pour les mouvements circulaires

  • Angles de rotation allant jusqu'à 540° (sur un niveau)
  • Angles de rotation de 900° et plus avec le
    module multi-rotation igus® appelé MRM
  • Angle de rotation maximum sur un espace de montage extrêmement réduit
  • Vitesse de rotation jusqu'à 360°/s ou plus
  • Produit plus léger et plus compact que les goulottes de guidage statiques
  • Effort d'enlacement minime et durée de vie maximale
  • Structure modulaire à variantes de fixation standardisées
  • Soulagement des efforts de traction et guidage des câbles directement intégrés à la goulotte de guidage
  • Configuration de chaînes porte-câbles à double rayon de courbure rapide et de manière sûre avec le configurateur CAO

Que signifie « RBR » ?

« RBR » est l'abréviation allemande de  double rayon de courbure et renvoie à une chaîne pouvant se plier dans les deux sens. Une exécution à « RBR » peut être envisagée pour de nombreuses chaînes porte-câbles igus®. Le « RBR » n'est pas nécessairement identique au rayon de courbure normal « Bending Radius » d'une chaîne porte-câbles. Des mouvements circulaires des plus divers peuvent ainsi être réalisés. Des angles de rotation allant jusqu'à 900° ont déjà été mis en œuvre.
Conseil :Trouvez une solution rapidement et simplement. Confiez-nous la conception de votre chaîne porte-câbles à double rayon de courbure. Nous vous fournirons une configuration qui fonctionne, le modèle 3D simplifié ainsi qu'une offre concrète avec prix et délais de livraison.

Vos options pour les goulottes de guidage igus®

En fonction de l'application, les chaînes porte-câbles glissent sur des surfaces en plastique, en inox ou en acier zingué et sont guidées en un cercle défini par des tôles de guidage spéciales.

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure avec consoles  
Avec consoles

Fixation au choix adaptée à votre structure

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure avec toit  
Avec toit

Intégration simple d'une protection contre les intempéries et les UV

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure avec guidage intégré  
Guidage intégré

Guidage linéaire intégrée à la strucutre des goulottes

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure avec goulottes tubulaires  
Goulotte tubulaire

Structure complètement ouverte afin de limiter l'encrassement et réduire le poids 

Système compact avec chaînes porte-câbles tête bêche  
Système compact avec chaînes porte-câbles tête bêche

Répartition symétrique du système afin de gagner en encombrement

Etude chaîne porte-câbles à double rayon de courbure  
Contacter un spécialiste igus®

Pour toutes applications avec des chaînes porte-câbles à rayon de corbure.

10 astuces pour votre chaîne porte-câbles à rotation rapide

Conseils pour la conception d'une chaîne porte-câbles à double rayon de courbure  

Dix astuces précieuses pour construire soi-même une goulotte de guidage adaptée aux modules circulaires. Evitez les erreurs ayant une incidence négative sur la durée de vie de votre installation et risquant même d'entraîner des pannes.
Thèmes traités :* Conception correcte des tôles de guidage
* Conseils pour la pose des câbles
* Limitation de l'angle de rotation maximum
* Génération de données CAO pour goulottes et modules complets
 
Téléchargez les 10 conseils dès à présent, ils sont gratuits. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour un conseil personnel et pour une assistance si besoin est.


Télécharger les conseils de conception

Câbles peu sujets aux pannes pour les chaînes porte-câbles à double rayon de courbure

Plus grande gamme avec plus de 1.300 types de câbles pour systèmes de données, bus et hybrides, commande et entraînement. Produits mis au point pour une utilisation en mouvement dans les chaînes porte-câbles.

Câbles chainflex® pour chaînes porte-câbles à double rayon de courbure  

  • Produits testés et garantis 36 mois
  • Nombreuses homologations, dont UL, DNV-GL, EAC, CTP, RoHS
  • Produits économiques
  • Pas de minimum de commande, pas de frais de coupe
  • Pour toutes les sollicitations, même en torsion
  • Calcul simple de la durée de vie en ligne

Exemples d'applications réalisées par nos clients

Chaîne porte-câbles pour unité à pince

  • Angle de rotation de 180°
  • Type de montage : vertical et horizontal
  • Chaîne porte-câbles : 045.20.018/075.0
  • Câble chainflex® : CF9

Minitec

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure dans une grue portuaire

  • Angle de rotation : 470°
  • Vitesse : 1,82°/s
  • Chaîne porte-câbles : 4040C.40 / 40.300 / 3792.0
  • Câble chainflex® : CF27, CF11, CF14, CF Koax, CFLG

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure dans une grue portuaire

Grue à flèche relevable

  • Angle de rotation : 900°
  • Chaîne porte-câbles : E4.56.60.200/6000.0, E4.56.60.300.6000.0
  • Câble chainflex® : CF300, CF34, CF10 CFPE, CFLG, CFBUS

Robot pour plateforme de forage

Plusieurs systèmes RBR avec des chaîne porte-câbles sont utilisés dans les articulations du robot.

Plus d'informations

twisterchain  
twisterchain
Pour mouvements circulaires et en spirale

Chaînes porte-câbles pour mouvements circulaires jusqu'à 540°. Echange rapide des câbles. Structure modulaire, largeurs variables.

twisterband  
twisterband
Mouvements rotatifs jusqu'à 7000°

twisterband : nouvelles tailles, pour rotations jusqu'à 7.000° et au-delà. Compacte, modulaire, économique.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24