Change Language :

Eine spezielle Zugentlastung für Schläuche ist die igus Blockschelle
Die Module der igus Blockschellen - Zugentlastung für Schläuche
Die Module der igus Blockschellen nehmen Schläuche von 4,3 bis 14 mm auf, imModul CFS 4,3 können drei Schläuche 4,3 mm übereinander und in Modul CFS 6,zwei Schläuche übereinander in einer Bucht eingelegt werden. Die Module sind 27,5mm breit und werden in die Unterplatte eingeschoben und anschließend mit SchraubenM4 Senkkopf verschraubt. Ausnahme ist das Modul CFS 55,9, das mit der doppeltenBreite einen Nutzen von fünf Schläuchen à 9 mm bietet. Die Unter- und dieAbschlussplatte sind in Breiten von 75 bis 240 mm erhältlich. Die Höhe der Distanzstückeund Module ist 16 mm, mehrere Lagen sind übereinander zu montieren.

A = Abschlußplatte
B = Distanzlücke
C = Module im Rastermaß Breite 27,5mm und Höhe 16mm
D = Unterplatte
| Artikel | Schlauch Ø [mm] | Anzahl Schläuche | Breite [mm] |
|---|---|---|---|
| CFS 4.3 | 4,3 | 4 - 12 | 27,5 |
| CFS 6 | 6,0 | 3 - 6 | 27,5 |
| CFS 9 | 9,0 | 2 | 27,5 |
| CFS 55.9 | 9,0 | 5 | 55,0 |
| CFS 10 | 10,0 | 2 | 27,5 |
| CFS 14 | 14,0 | 1 | 27,5 |
| Artikel Unterplatte | Breite [mm] |
|---|---|
| CFS U75 | 75,0 |
| CFS U102.5 | 102,5 |
| CFS U130 | 130,0 |
| CFS U185 | 185,0 |
| CFS U212 | 212,0 |
| CFS U240 | 240,0 |
| CFS U295 | 295,0 |
| Artikel Abschlussplatte | Breite [mm] |
|---|---|
| CFS P75 | 75,0 |
| CFS P102,5 | 102,5 |
| CFS P130 | 130,0 |
| CFS P185 | 185,0 |
| CFS P212 | 212,0 |
| CFS P240 | 240,0 |
| CFS PD295 | 295,0 |
| Artikel Distanzstück | Höhe [mm] |
|---|---|
| CFS D | 16,0 |

Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr