Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Un sistema modulare e salva-spazio
Nessun danneggiamento dei tubi
E' possibile combinare cavi e manicotti
Per conduttori con diametro compreso tra 4,3 e 14 mm
Facile da montare senza viti o attrezzi
Per catene portacavi con cari addizionale variabile in funzione dell'applicazione
Componente | Tubo | Quantità | Larghezza | |
---|---|---|---|---|
Ø | Tubi | |||
[mm] | [mm] | |||
CFS 4.3 | 4,3 | 4-12 | 27,5 | Richiesta |
CFS 6 | 6,0 | 3-6 | 27,5 | Richiesta |
CFS 9 | 9,0 | 2 | 27,5 | Richiesta |
CFS 55.9 | 9,0 | 5 | 55,0 | Richiesta |
CFS 10 | 10,0 | 2 | 27,5 | Richiesta |
CFS 14 | 14,0 | 1 | 27,5 | Richiesta |
Componente | Larghezza | |
---|---|---|
Piastra base | [mm] | |
CFS U75 | 75,0 | Richiesta |
CFS U102.5 | 102,5 | Richiesta |
CFS U130 | 130,0 | Richiesta |
CFS U185 | 185,0 | Richiesta |
CFS U212 | 212,0 | Richiesta |
CFS U240 | 240,0 | Richiesta |
CFS U295 | 295,0 | Richiesta |
Componente | Larghezza | |
---|---|---|
Piastra di chiusura | [mm] | |
CFS P75 | 75,0 | Richiesta |
CFS P102,5 | 102,5 | Richiesta |
CFS P130 | 130,0 | Richiesta |
CFS P185 | 185,0 | Richiesta |
CFS P212 | 212,0 | Richiesta |
CFS P240 | 240,0 | Richiesta |
CFS PD295 | 295,0 | Richiesta |
Componente | Altezza | |
---|---|---|
Distanziatore | [mm] | |
CFS D | 16,0 | Richiesta |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h