Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
La nouvelle génération de chaînes circulaires twisterchain a permis d'obtenir un mouvement encore plus régulier accompagné d'une stabilité accrue. La twisterchain new est modulaire en largeur, en hauteur et dans le rayon et peut donc être utilisée de manière très flexible dans des applications exigeant des rotations jusqu'à 540°, voire au-delà, et des solutions robustes.
twisterchain pour mouvements circulaires jusqu´à 540°, Entretoises ouvrables dans le rayon interne
Le maillon intermédiaire optimisé pour les câbles augmente considérablement la stabilité de la nouvelle twisterchain. Il sert en même temps de division interne et divise l´intérieur en deux compartiments
Conseils pour la conception de la nouvelle twisterchain.
Génération de modèles twisterchain new complets.
Nouvelle génération de goulottes de guidage twisterchain : réduction du temps de montage et des coûts, augmentation de la durée de vie.
Aide à l´équipement de différents types de robots. Commande simplifiée de systèmes complets.
Hauteur intérieure hi: 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 87,5 - 150 mm
Rayons de courbure R: 100 - 250 mm
Pas: 56 mm
Hauteur intérieure hi: 42 mm
Largeurs intérieures Bi : 87,5 - 200 mm
Rayons de courbure R: 100 - 250 mm
Pas: 67 mm
Hauteur intérieure hi: 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 125 - 200 mm
Rayons de courbure R: 150 - 400 mm
Pas: 91 mm
La nouvelle goulotte Twister permet de réduire très nettement le travail d´ajustage compliqué auparavant requis. Le temps de montage passe de 6 h à 2 h. La structure presque entièrement en plastique permet d´augmenter la durée de vie de votre installation ainsi que sa vitesse tout en en diminuant nettement le niveau sonore.
Mouvements circulaires possibles jusqu´à 540° (avec pièces spéciales)
Classifications UL94-V0 sur demande
Nouveau système de goulottes de guidage - type 01 disponible