Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Nuova generazione - twisterchain new - robusta, silenziosa, per carichi elevati

 
Carichi più elevati e corse più silenziose

Con l'ultima generazione di catene circolari twisterchain nuova migliora in modo significativo il funzionamento uniforme e aumenta la stabilità. La nuova twisterchain ha una struttura modulare per larghezza, altezza e raggio, e pertanto può essere usata in modo flessibile per applicazioni in cui sono necessari movimenti di rotazione fino a 540° e oltre nonché quando è necessaria robustezza.

  • Più resistente; per carichi addizionali più elevati
  • Il 25% di peso in meno rispetto alla twisterchain precedente
  • Velocità di rotazione fino a 1m/s o più
  • Movimenti circolari e a spirale fino a 540°
  • Funzionamento altamente dinamico e uniforme (con un nuovo canale)
  • Interno liscio, progettato per proteggere il cavo
  • Traversini apribili lungo il raggio interno
  • Testata con successo per oltre 1 milione di cicli nel laboratorio igus® (03/2010)

Settori e applicazioni tipici
  • Robot, macchine per la movimentazione
  • Macchine per imballaggio
  • Macchine per il vetro
  • Ingegneria meccanica generale ecc.

Figura

twisterchain new per movimenti circolari fino a 540°, traversini apribili a scatto nella parte interna

 
Figura

Il sistema di collegamento intermedio ottimizzato per i cavi aumenta la stabilità della nuova twisterchain. Allo stesso tempo funziona come separatore interno e divide lo spazio di riempimento in due camere.

 
Diagramma

Y = Massimo carico addizionale [kg/m]
A = twisterchain nuova, nuova generazione
B = twisterchain classica, versione precedente
 
Fino al 100% in più di carico addizionale con l'ultima generazione igus® twisterchain nuova

 
Criteri di scelta

Caratteristiche del design di itwisterchain new.

CAD 3D per twisterchain new

Creazione del modello 3D CAD completo della twisterchain

Canali di guida per twisterchain new

Nuova generazione di canali di guida twisterchain - risparmio su tempo di montaggio, costi - aumento della durata d'esercizio!

QuickRobot

Supporto all'attrezzatura per vari tipi di robot. Ordine semplificato di sistemi completi.

Traversini apribili all'interno del raggio
twisterband  
Serie TC32

Altezza interna hi: 32 mm
Larghezze interne Bi: 87,5 - 150 mm
Raggi di curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 56 mm

TC42  
Serie TC42

Altezza interna hi: 42 mm
Larghezze interne Bi: 87,5 - 200 mm
Raggi di curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 67 mm

TC56  
Serie TC56

Altezza interna hi: 56 mm
Larghezze interne Bi: 125 - 200 mm
Raggi di curvatura R: 150 - 400 mm
Passo: 91 mm

 
Nuovo canale di guida - tipo 01

Il nuovo canale di guida twister minimizza i tempi di allineamento. I tempi di assemblaggio sono ridotti: da 6h a 2h. Si riduce la rumorosità, aumentando la velocità, grazie al design quasi totalmente in plastica.

 

Possibilità di movimenti circolari fino a 540° (con elementi di montaggio speciali)
 
 
Classificazione UL94-V0 su richiesta
 
 
 
Nuovo sistema di guida - Tipo 01 disponibile