Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Cavi flessibili per la catena portacavi: una panoramica dei cavi chainflex®

Per poter offrire una lunga durata d'esercizio, i cavi flessibili utilizzati nelle catene portacavi o nei robot devono necessariamente avere caratteristiche speciali. I nostri cavi sono stati ottimizzati per un'ampia varietà di applicazioni. La gamma igus chainflex comprende cavi di comando, cavi per motore e servomotore, oltre a cavi robot, cavi bus, cavi dati, cavi encoder e cavi in fibra ottica.

Cavo per catene portacavi lineari

L'utilizzo di un cavo in catena portacavi implica movimenti, torsioni, elevate sollecitazioni ed elevati carichi. La nostra competenza in quest'area deriva - oltre che dall'esperienza maturata negli ultimi 30 anni - dai numerosi test eseguiti. Il carico applicato al cavo dipende in larga misura dalla corsa e dal raggio di curvatura. Abbiamo sviluppato sette regole per gestire al meglio questi carichi. Questi criteri - come l'estrusione a riempimento totale o speciali cordature dei conduttori - ci consentono di conseguire un livello di qualità dei cavi particolarmente elevato e di offrire il prodotto giusto in funzione dei diversi requisiti.
Cavo di comando chainflex®

Cavi di comando

  • Conduttori cordati a fasci per una durata d'esercizio prolungata
  • Sei materiali diversi per il rivestimento esterno
  • Ampia selezione di combinazioni conduttore/sezione trasversale
Cavo bus chainflex®

Cavi bus

  • Tutti i sistemi bus di comune utilizzo con caratteristiche meccaniche
  • Sei materiali diversi per il rivestimento esterno
  • Semplice matrice di selezione per una panoramica completa
  • Trasmissione dati affidabile
Cavo motore chainflex

Cavi motore

  • Libertà di scelta tra cavi multipolari e cavi unipolari
  • Sei materiali diversi per il rivestimento esterno
  • soluzioni schermate e non schermate
Cavo dati chainflex®

Cavi per trasmissione dati

  • Tre diverse strutture: conduttori cordati a strati, coppie twistate e coppie schermate
  • Quattro diversi materiali di guaina
  • Eccellenti proprietà EMC grazie alla schermatura con elevata copertura
Cavo per sistemi di misura chainflex®

Cavi per sistemi di misura

  • Progettazione elettrica in base agli standard dei produttori
  • Raggi di curvatura fino a 10xd
  • Materiali guaina: PVC, iguPUR, PUR o TPE
Cavo per servomotore chainflex®

Cavi per servomotore

  • Diverse strutture con una o due coppie, ideali per i requisiti dei motori
  • Con l'innovativa struttura a schermatura di coppia e schermatura completa high-end per consentire il movimento
  • Isolamento speciale del conduttore per maggiore flusso di corrente
Cavo speciale chainflex®

Cavi speciali

  • Cavi per applicazioni speciali
  • Approfondita conoscenza dei cavi 
  • Esperienza maturata con due miliardi di cicli di prova
     
Cavi in fibra ottica chainflex®

Cavi in fibra ottica

  • Disponibili con varie fibre e diversi materiali di rivestimento
  • Per lunghe distanze e il trasferimento di grandi volumi di dati
  • Quattro vantaggi rispetto ai sistemi bus in rame
Cavo ibrido chainflex®

Cavi ibridi

  • Progettazione in base ai comuni standard dei produttori
  • Una combinazione di trasmissione di energia e di dati
  • Soluzioni con rivestimenti in PVC e PUR

Cavo per robot

Spesso i cavi per robot sono descritti come "resistenti alla torsione". La definizione rende bene l'idea del particolare tipo di movimento che devono tollerare. Negli ultimi anni, all'interno del nostro laboratorio di prova, abbiamo acquisito una grande competenza anche in questo specifico campo di applicazione. Le due principali scoperte riguardano un innovativo concetto di schermatura e una struttura morbida in grado di assorbire le tensioni meccaniche interne al cavo. Grazie ai numerosi test e a fronte della mancanza di una norma di riferimento, siamo riusciti a definire un quadro preciso riguardo la durata d'esercizio nelle applicazioni in movimento. Secondo queste osservazioni, un cavo per robot può essere considerato tale soltanto se presenta una durata d'esercizio garantita di cinque milioni di cicli a +/-180 gradi/m.

Cavi per applicazioni torsionali e robotica

Cavo resistente alla torsione chainflex®

Cavi resistenti alla torsione

  • Struttura speciale per resistere ai movimenti torsionali
  • Cavi per robot e movimento libero
  • Informazioni esclusive sulla torsione nel settore dei cavi
Cavo per settimo asse chainflex®

Cavi per robot per settimo asse

  • Cavi per ABB, KUKA e Fanuc
  • Può essere ordinato cablato
  • Guaina esterna in PUR

Cavo per azionamento

Con circa 4.600 cavi cablati per motori, servomotori, segnali ed encoder simili agli standard di 24 produttori, igus è il numero 1 al mondo quando si tratta di cavi cablati per l'uso in catene portacavi. Con sette diverse qualità di cavi, la gamma offre sempre il cavo per azionamenti più economico, garantito per funzionare. Grazie al calcolatore online della durata d'esercizio, è possibile calcolare molto rapidamente la vita utile dei cavi, nell'applicazione. igus è inoltre l'unico produttore a offrire una garanzia per cavi fino a 36 mesi o 10 milioni di corse.

Tutti i prodotti sono disponibili anche come cavi preassemblati readycable® pronti per il collegamento

Cavi di azionamento readycable®

Cavi per azionamenti

  • Cablati in conformità agli standard di 24 produttori
  • Selezionabile e calcolabile online
  • 100% testati
  • Siemens DRIVE-CLiQ, preassemblato a magazzino
Cavi di rete readycable®

Cavi di rete

  • Con o senza connettori sovrastampati
  • Ethernet CAT5-CAT7, Profibus e Profinet
  • 100% testati
Cavi sensore/attuatore readycable®

Cavi sensore/attuatore

  • Con connettori M8, M12 e M23
  • Tre diverse qualità di cavo
  • Classe IP69
  • Ottimizzato per raggi di curvatura fino a 4xd per gli spazi di installazione più piccoli

Maggiori informazioni sui cavi chainflex

Laboratorio di prova chainflex®

Testati in un'area di 3.800 m²

Due miliardi di cicli di test per garantire sicurezza contro i guasti.

Catalogo chainflex

chainflex® funziona: numero 1 al mondo per test eseguiti.



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH