readychains in Hubarbeitsbühnen
Einbaufertiges Energieführungssystem kommt in Hubarbeitsbühnen zum Einsatz.
Bei der Automation von Maschinen und Anlagen gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Gründen, sich für vorkonfektionierte Energiezuführungen zu entscheiden. Fertigungskosten reduzieren sich, Fehlerquellen werden nahezu ausgeschlossen. Der Projektierungsaufwand sinkt, die Zuverlässigkeit steigt. Einsatzmöglichkeiten liegen unter anderem in der Montage- und Handhabungstechnik, in der Förder- und Lagertechnik oder im Maschinenbau.
Von der Beschaffung aller notwendigen Sonderteile, Bleche oder Maschinenteile bis hin zur Bereitstellung des einbaufertigen Systems zum festgesetzten Montagetermin wälzt der Kunde seine gesamte Beschaffungslogistik ab. Das umfassende Produktprogramm erfüllt nahezu alle Kundenforderungen. Mittlerweile stehen weit über 40.000 Einzelkomponenten, über 600 kettentaugliche Leitungen sowie über 2.500 Elektrokomponenten ab Lager zur Verfügung. Die Anzahl der Lieferanten und Bestellungen reduziert sich für den Kunden um 75 Prozent. Er kann sich somit auf sein Kerngeschäft konzentrieren und überlässt die Beschaffung der unzähligen Einzelkomponenten igus® als Systemlieferanten. Damit lassen sich die Kundenwünsche schnell und flexibel realisieren.
Einbaufertiges Energieführungssystem kommt in Hubarbeitsbühnen zum Einsatz.
Laufruhige e-ketten & konfektionierte Leitungssätze von igus sind die perfekte Wahl für die Energie- und Signalzuführung in diesem Portallader der Gehring Gruppe.
Automatisierungslösung mit innovativer Energieketten-Anordnung für mannlose Schichten an Bearbeitungszentren
Die Anlage vereint Bearbeitungsvorgänge und additive Herstellung (3D-Metalldruck) und erlaubt das Hinzufügen unterschiedlicher Materialien in komplexen Profilen.
Taiwanesischer Werkzeugmaschinenhersteller setzt bei der Energiezuführung auf Komplettlösung von igus®
Durch einbaufertige readychain® Systeme von igus® lassen sich Prozesskosten senken und Fehler reduzieren
Um ungeplante Ausfälle und Anlagenstillstände zu vermeiden, setzt der österreichische Automobilzulieferer daher auf smart plastics von igus®.
Für den Bau von Gebäuden, deren Fassaden weitestgehend aus Glas bestehen, wird dieser spezielle Kran eingesetzt.
In einem Abfallentsorgungsunternehmen in Belgien sind die Schleppkabel in zwei Laufkränen gegen e-ketten® von igus® ausgetauscht worden.
Vorkonfektionierte Energiezuführungen kommen im automatisierten Medikamentenhandling zum Einsatz.
Leitungen für 400 Mio. Hübe in ultraschnellen Pick- and Place-Bewegungen.
In diesem Schlachtbetrieb werden Hebebühnen eingesetzt, mit denen die Mitarbeiter vertikal am Fleisch arbeiten können.
Autos werden hier ohne Zutun des Fahrers geparkt und später wieder bereit gestellt.
Seewasserbeständigkeit und Ausgleich von seitlichen Bewegungen beim Einsatz in Schleusentoren.
Keine Korkenzieher und Leitunsgbrüche mehr beim Transport von Dachziegeln.
Beim Tunnelbau ist in der Regel wenig Platz, daher sind kompakte Komponenten nötig.
igus®-Anwendungen und Referenzen mit Schüttgutumschlag-Kranen
Betriebssicherheit in Niederflurbahnen dank chainflex® Steuerleitung für engste Biegeradien.
Auch bei besonders aggressiven Umgebungsbedingungen im Sondermaschinenbau beweisen Energiezuführungen ihre Zuverlässigkeit.
Dank der Konstruktion mit e-ketten® in der Therme in Bad Wörishofen konnten etwa 100m Kabel eingespart werden und das Gewicht des Daches wurde verringert.
Vorkonfektionierte Energieführung am Wanderreiniger für Textilmaschinen.
Mit den von igus® vorkonfektionierten Energieketten wird eine dauerhaft, verschleißarme Verbindung an den Werkzeugen geschaffen.
Top-Zustand auch nach 9 Jahren - Vorkonfektionierte Energiezuführung für Präzisionsmaschinen unter agressiven Umgebungsbedingungen.
Die Anforderungen an die Anlage sind hoch. Alle Teile des Aufzugs sind permanent Wind und Wetter ausgesetzt und durch die 180° Drehung wirken zusätzlich Fliehkräfte auf die Teile.
E6 Energieketten bei Strohmann GmbH im Einsatz - High Speed-Blechzuführung stellt hohe Anforderungen an Energiezuführung.
Durch den Einsatz des universellen Energieketten-Baukastens sind bei modularen CNC-Bearbeitungszentren deutliche Einsparungen feststellbar.
igus®-Anwendungen und Referenzen mit Goliath-Kranen
Die Außenkrane müssen starken Witterungseinflüssen standhalten. Auch die Innenkräne arbeiten unter wechselnden Feuchtigkeitseinflüssen bei gleichzeitig sehr hohen Temperaturen.
Hohe Anforderungen an die Energiezuführung: Zykluszeiten und enge Biegeradien strapazieren Energiezuführung und Leitungen erheblich.
Hier entstand aus Standardteilen eine Energiezuführung, deren Huckepack-Prinzip den großvolumigen Absaug-
schläuchen endlich einen definierten Platz zuweist.
igus®-Anwendungen und Referenzen mit Reachstackern
Von der Sonderkonstruktion zum Standardmodell - Vorkonfektionierte Energiezuführungen reduzieren nachhaltig die Kosten im Werkzeugmaschinenbau.
Die einbaufertig konfektionierte Energiezuführung ist optimal auf die hohen Anforderungen der Werkzeugmaschinenindustrie ausgerichtet.
Vorkonfektionierte Energiekettensysteme steigern Maschinenverfügbarkeit in CNC-Drehautomaten.
Im Gegensatz zu früher gibt es bei der Homag-Sawtech AG so gut wie keine Reklamationen mehr.
Im Kranbau sind aufgrund der langen Verfahrwege die Anforderungen an die Betriebssicherheit besonders hoch. Teure Stillstands- und damit Ausfallzeiten müssen auf jeden Fall vermieden werden.
Bei dieser Fräsmaschine kamen nur Energieketten in Frage, die die komplexen Anforderungen aufgrund der hohen Vorschubgeschwindigkeiten und der Biegeradien erfüllen können.
Wegen der hohen Anforderungen an die Dynamik musste die Energiekette stabil, robust und nicht zu schwer sein. Speziell auf der Y-Achse erfährt die Kette sehr hohe Querbeschleunigungen.
Im Kranbau beweisen Energiezuführungen immer häufiger ihre technische und wirtschaftliche Stärke. Flexibilität, Variabilität und eine Platz sparende Montage sind nur einige der wichtigsten Kriterien.
Vorkonfektionierte Energiezuführungen kommen hier zum Zuge. Sie sorgen für das geforderte Einsparpotenzial der Prozesskosten.
Hubbewegungen von 36 m Höhe einer Beleuchtungstraverse an der Royal Opera, London.
Es steht wenig Platz zur Verfügung und aufgrund der komplexen Bewegungen werden die Leitungen stark strapaziert.
Energieführungsysteme für Shipyard-Krane seit sechs Jahren erfolgreich im Einsatz.
Einbaufertig komplett mit Führungsblech direkt an eine Glasbearbeitungsmaschine geliefert.
Seit der endgültigen Inbetriebnahme des Schiffbeladers im Jahr 2000 sind im Bereich der Energiekette noch keinerlei Störungen aufgetreten, weder mechanische, noch die Leitungen betreffende.
Roboter-Handlingsystem für Leiterplatten. Flexible Energiezuführung im Einsatz in der Reinraumtechnik.
Bei diesen Anwendungen kommt es auf eine dichte Energiezuführung an, der die anfallenden Holzspäne nichts ausmachen.
Der Bestimmungsort für die Energie und Steuerung ist variabel und kann in zehn Metern Höhe liegen.
Für den automatisierten Schichtbetrieb ist dieser Werkstückspeicher konzipiert. Dabei muss die Energiezuführung in allen vier Bewegungsachsen (drei lineare und eine Drehachse) erfolgen.
Dieses Gerät bedruckt Versandetiketten und klebt sie auf verpackte Paletten auf.
igus®-Anwendungen und Referenzen mit Reachstackern
igus®-Anwendungen und Referenzen mit Goliath-Kranen
igus®-Anwendungen und Referenzen mit Schüttgutumschlag-Kranen
Mit den von igus® vorkonfektionierten Energieketten wird eine dauerhaft, verschleißarme Verbindung an den Werkzeugen geschaffen.
Top-Zustand auch nach 9 Jahren - Vorkonfektionierte Energiezuführung für Präzisionsmaschinen unter agressiven Umgebungsbedingungen.
Von der Sonderkonstruktion zum Standardmodell - Vorkonfektionierte Energiezuführungen reduzieren nachhaltig die Kosten im Werkzeugmaschinenbau.
Im Gegensatz zu früher gibt es bei der Homag-Sawtech AG so gut wie keine Reklamationen mehr.
Hubbewegungen von 36 m Höhe einer Beleuchtungstraverse an der Royal Opera, London.
Einbaufertig komplett mit Führungsblech direkt an eine Glasbearbeitungsmaschine geliefert.
Dank der Konstruktion mit e-ketten® in der Therme in Bad Wörishofen konnten etwa 100m Kabel eingespart werden und das Gewicht des Daches wurde verringert.
Seit der endgültigen Inbetriebnahme des Schiffbeladers im Jahr 2000 sind im Bereich der Energiekette noch keinerlei Störungen aufgetreten, weder mechanische, noch die Leitungen betreffende.
Die einbaufertig konfektionierte Energiezuführung ist optimal auf die hohen Anforderungen der Werkzeugmaschinenindustrie ausgerichtet.
Für den automatisierten Schichtbetrieb ist dieser Werkstückspeicher konzipiert. Dabei muss die Energiezuführung in allen vier Bewegungsachsen (drei lineare und eine Drehachse) erfolgen.
Der Bestimmungsort für die Energie und Steuerung ist variabel und kann in zehn Metern Höhe liegen.
Im Kranbau beweisen Energiezuführungen immer häufiger ihre technische und wirtschaftliche Stärke. Flexibilität, Variabilität und eine Platz sparende Montage sind nur einige der wichtigsten Kriterien.
Vorkonfektionierte Energiezuführungen kommen hier zum Zuge. Sie sorgen für das geforderte Einsparpotenzial der Prozesskosten.
Es steht wenig Platz zur Verfügung und aufgrund der komplexen Bewegungen werden die Leitungen stark strapaziert.
Roboter-Handlingsystem für Leiterplatten. Flexible Energiezuführung im Einsatz in der Reinraumtechnik.
Bei diesen Anwendungen kommt es auf eine dichte Energiezuführung an, der die anfallenden Holzspäne nichts ausmachen.
Die Anforderungen an die Anlage sind hoch. Alle Teile des Aufzugs sind permanent Wind und Wetter ausgesetzt und durch die 180° Drehung wirken zusätzlich Fliehkräfte auf die Teile.
E6 Energieketten bei Strohmann GmbH im Einsatz - High Speed-Blechzuführung stellt hohe Anforderungen an Energiezuführung.
Energieführungsysteme für Shipyard-Krane seit sechs Jahren erfolgreich im Einsatz.
Bei dieser Fräsmaschine kamen nur Energieketten in Frage, die die komplexen Anforderungen aufgrund der hohen Vorschubgeschwindigkeiten und der Biegeradien erfüllen können.
Im Kranbau sind aufgrund der langen Verfahrwege die Anforderungen an die Betriebssicherheit besonders hoch. Teure Stillstands- und damit Ausfallzeiten müssen auf jeden Fall vermieden werden.
Wegen der hohen Anforderungen an die Dynamik musste die Energiekette stabil, robust und nicht zu schwer sein. Speziell auf der Y-Achse erfährt die Kette sehr hohe Querbeschleunigungen.
Vorkonfektionierte Energieführung am Wanderreiniger für Textilmaschinen.
Hier entstand aus Standardteilen eine Energiezuführung, deren Huckepack-Prinzip den großvolumigen Absaug-
schläuchen endlich einen definierten Platz zuweist.
Dieses Gerät bedruckt Versandetiketten und klebt sie auf verpackte Paletten auf.
Durch den Einsatz des universellen Energieketten-Baukastens sind bei modularen CNC-Bearbeitungszentren deutliche Einsparungen feststellbar.
Autos werden hier ohne Zutun des Fahrers geparkt und später wieder bereit gestellt.
Keine Korkenzieher und Leitunsgbrüche mehr beim Transport von Dachziegeln.
Rollenenergieketten für ein hoch dynamisches und leises Linearportal in der Automobilindustrie
In dieser CNC Bearbeitungsmaschine werden e-ketten® in den unterschiedlichsten Einbauarten montiert.
In diesem Schlachtbetrieb werden Hebebühnen eingesetzt, mit denen die Mitarbeiter vertikal am Fleisch arbeiten können.
Vorkonfektionierte Energiekettensysteme steigern Maschinenverfügbarkeit in CNC-Drehautomaten.
Bislang wurden Paletten genutzt, um Energieketten-Systeme anliefern zu können.
In diesem Prozesskran gab es bei wenig Platzangebot eine Vielzahl an benötigten Leitungen.
Regalbediengeräte mit innovativem Antriebskonzept, das eine bisher nicht erreichte Dynamik erlaubt und viele weitere Vorteile bietet.
Block- und Riegelsägen der Firma Kirschner Maschinen- und Metallbau dienen zum automatischen Aufspalten von Steinriegeln.
Vorkonfektionierte Energiezuführungen rechnen sich schon ab Stückzahl 1. Der Kunde ist immer auf der sicheren Seite.
Projektierung und Montage einer Rollen-Energiekette für den Außeneinsatz auf einer Bau-xit-Halde – ein Umfeld mit schwierigsten Umgebungsbedingungen.
Vorkonfektionierte Energiezuführungen kommen im automatisierten Medikamentenhandling zum Einsatz.
Seewasserbeständigkeit und Ausgleich von seitlichen Bewegungen beim Einsatz in Schleusentoren.
Die Außenkrane müssen starken Witterungseinflüssen standhalten. Auch die Innenkräne arbeiten unter wechselnden Feuchtigkeitseinflüssen bei gleichzeitig sehr hohen Temperaturen.
Leitungen für 400 Mio. Hübe in ultraschnellen Pick- and Place-Bewegungen.
Auch bei besonders aggressiven Umgebungsbedingungen im Sondermaschinenbau beweisen Energiezuführungen ihre Zuverlässigkeit.
Hohe Anforderungen an die Energiezuführung: Zykluszeiten und enge Biegeradien strapazieren Energiezuführung und Leitungen erheblich.
Betriebssicherheit in Niederflurbahnen dank chainflex® Steuerleitung für engste Biegeradien.
Um ungeplante Ausfälle und Anlagenstillstände zu vermeiden, setzt der österreichische Automobilzulieferer daher auf smart plastics von igus®.
Die Hybridleitungen des chainflex® Programms sind „tried and tested“ und kommen in den neuen flexiblen Bohrsystemen IMAGIC flex zum Einsatz.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.