TH3 – Erste Hygienic Design e-kette®

Energiekette TH3
  • Einfach zu reinigen
  • Weltweit erste Kunststoff-Energiekette entwickelt nach „Hygienic Design Richtlinien“
  • FDA konform - Mit der für Kunststoffelemente in der Lebensmittelindustrie typisch blauen Werkstofffarbe (bestehend aus igumid TH NB für die Seitenteile und igumid TH G für Rahmen und Anschlußelemente)
  • Verschraubungsfreie Konstruktion
  • Gute Beständigkeit gegen aggressive Reinigungsmittel und Chemikalien
  • Abgerundete Kanten vermeiden Toträume und daraus resultierende Keimbildung
  • Kein „Material auf Material“
  • Keine Verschraubungen
  • Einsatztemperatur -40°C / +70°C
  • Red Dot Award Winner 2017
Geschwindigkeit
Temperatur
Brennbarkeitsklasse
Whitepaper für die Lebensmittelindustrie

Auswahl von Energieketten für hygienesensible Bereiche

  • Was ist hygienegerechtes Design und was fordern die Normen?
  • Was sind die Anforderungen an Leitungsführungen in Lebensmittelmaschinen?
  • Wie hat die Firma Schiwa, ein weltweit führender Hersteller von Aufschnittanlagen in der Wurst-, Schinken- und Käseindustrie, diese Aufgabe gelöst?
e-kette TH3 in Aufschnittanlagen

Energiekette TH3 in Aufschnittanlagen

e-kette TH3 in der Ernte-Anlage

Energiekette TH3 in der Ernte-Anlage für Pilze

Lieferprogramm:

TH3.25.Bi/26.070.8

Energiekettenserie TH3
Art.-Nr. Kammerbreite [mm]BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 26/2670 86 703525,5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 26/20,5/2695111703525,5180110300

Anschlusselemente

Anschlusselement für die TH3.25
Anschlusselement für die TH3.25
Art.-Nr. A [mm]Bi [mm]Ba [mm]
TH3.250.2/26.12.8.A77,57086
TH3.250.3/26.12.8.A102,595111

TH3.45.Bi/20.090.8

Energiekettenserie TH3
Art.-Nr. BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

Anschlusselemente

Anschlusselement für die TH3.45
Anschlusselement für die TH3.45
Art.-Nr. A [mm]Bi [mm]Ba [mm]
TH3.450.2/20.12.8.A807090
TH3.450.3/20.12.8.A10595115
TH3.450.5/20.12.8.A155145165

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Produktmanager e-kettensysteme®

+41 62 388 97 85E-Mail schreiben

Beratung