Appareil photo grand format
Cet appareil photo fait appel à des paliers linéaires drylin® qui ont un fonctionnement précis et fluide grâce à leurs composants sans graisse.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Aux photos et aux films, l'être humain associe émotions et souvenirs. Son but est d'immortaliser les instants qui comptent. Ce qui impliquait autrefois un complexe travail de développement en chambre noire est maintenant devenu d'une simplicité enfantine grâce au numérique et aux progrès techniques qu'il a entraînés. Les appareils-photos et les caméras ont évolué bien sûr, mais aussi tous les équipements qui y sont liéset posent maintenant de nouveaux jalons en termes techniques. igus® contribue à améliorer la technique dans ce domaine, mais aussi à réduire les coûts. Avec le système modulaire linéaire drylin® polyvalent qui offre une grande liberté pour la mise au point, tant pour les applications « maison » que pour les installations professionnelles. Pour la construction de chariots destinés aux caméras et appareils photo par exemple (sliders, dollies), les ingénieurs d'études, les concepteurs de produits ou les bricoleurs peuvent réaliser leurs idées en assemblant des composants individuels. L'absence totale de graisse et le très faible niveau sonore obtenus grâce à l'utilisation de polymères optimisés en termes tribologiques et d'aluminium ne sont que deux des arguments qui prêchent en faveur des produits igus®. Combinés à des produits de la gamme linéaire, les chaînes porte-câbles igus® et les câbles chainflex® garantissent un fonctionnement très fiable même à grande vitesse et en présence de petits rayons de courbure.
Contacter un Technico-Commercial
Le système modulaire de la gamme drylin® W assure un glissement sans graisse dans les systèmes de guidage pour appareils photo.
Déplacement sans usure et sans à-coups
Intensité de freinage réglable grâce à la fonction « turn-to-fit »
Sans graisse
Montage simple et rapide
Utilisation possible dans les tout petits espaces de montage
Fonctionnement silencieux, très peu de bruits de fond grâce à l'absence de billes
Pas de déformation, le profilé en aluminium étant rigide
Jugez par vous-même de la qualité de nos produits en commandant gratuitement et sans engagement de votre part la boîte d'échantillons pour le système modulaire linéaire drylin® W.
La demander maintenant, elle est gratuite
Sans graisse et sans entretien
Résistance à la saleté grâce au fonctionnement à sec
Installation simple
Pour les sollicitations extrêmes
Gaines en matériaux souples
Isolation des conducteurs de grande qualité
Pour les très fortes accélérations
Peu d'abrasion et peu de vibrations
Mouvement silencieux
Découvrez rapidement notre laboratoire de tests pour câbles chainflex® et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de test sont effectués tous les ans.
Le laboratoire de tests drylin® avec 500 essais par an environ.