Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Lösungen für die Zementindustrie

In der Baustoffindustrie nimmt die Zementindustrie eine wichtige Stellung ein und ist zugleich erfolgreicher Treiber in der gesamten Branche Bau. In der modernen Industriegesellschaft ist Zement als Bestandteil von Beton nicht wegzudenken. Ohne Zement als Bindemittel gäbe es keinen Bau langlebiger Industrie-, Wohn- und Bürogebäude sowie belastbarer Infrastrukturen. Geringe Wartungszeiten und die hohe Belastbarkeit des Materials spielen bei der Herstellung von Zement in Zementwerken eine große Rolle. Speziell entwickelte Hochleistungspolymere ermöglichen den Einsatz von igus e-ketten in nahezu allen Bereichen. Egal welche Anforderung: mit igus sorgen sie stets für die optimale Lösung, da bei unseren Werkstoffen auf Baumaterialien wie Stahl oder ähnliche Metalle verzichtet wird.Vorteile im Überblick:

  • Kostengünstiger, modularer Aufbau
  • Langlebigkeit bei geringstem Wartungsaufwand
  • Beständigkeit gegen Schmutz, Chemikalien und hohe Temperaturen
  • Geringstes Gewicht bei hoher Stabilität
  • Korrosionsfrei
  • TÜV-geprüft

Jetzt Kontakt aufnehmen

Produkte für den Einsatz in Zementwerken

Motorleitungen chainflex®

Motorleitungen chainflex

  • Biegeradien bis 5xd
  • Gesamtschirm mit optimalem Flechtwinkel
  • Mantelwerkstoffe: PVC, iguPUR, PUR oder TPE

Motorleitungen chainflex kaufen
Datenleitungen chainflex®

Datenleitungen chainflex

  • Biegeradien bis 6,8xd
  • Mantelwerkstoffe: PVC, PUR oder TPE
  • Flammwidrig sowie ölbeständig

Datenleitungen chainflex kaufen
Steuerleitungen chainflex®

Steuerleitungen chainflex

  • Biegeradien bis 4xd
  • Geschirmt / ungeschirmt
  • Mantelwerkstoffe: PVC, iguPUR, PUR oder TPE

Steuerleitungen chainflex kaufen
Lichtwellenleitungen (LWL) chainflex®

Lichtwellenleitungen chainflex

  • Biegeradien bis 5xd
  • Mantelwerkstoffe: PVC, PUR oder TPE
  • Bei hohen Geschwindigkeiten einsetzbar

Lichtwellenleitungen chainflex kaufen
Anschlussfertige Energieketten readychain®

Anschlussfertige Energieketten readychain

  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95 %
  • Reduzierung der Fertigungskosten
  • Minimaler Logistikaufwand

Einbaufertig konfektionierte Systeme
Energieketten von igus

Energieketten

  • Lebensdauer von Leitungen erhöhen
  • Federleicht, hochstabil & langlebig
  • Ausfallzeiten reduzieren

Energieketten in 24h ab Lager

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Für den realen Einsatz geprüft

Das größte Testlabor für bewegte Leitungen auf 2.750 m2
Die Medienbeständigkeit von e-ketten und Leitungen wird getestet.

Weitere Informationen