CNC-Bearbeitungszentren für Holz bestehen in der Regel aus vier Einheiten: dem Maschinenbett, dem Saugerbalken mit Saugern, dem Bearbeitungstisch und der Bearbeitungseinheit. In allen Einheiten können Energiekettensysteme und hochflexible Leitungen von igus® Anwendung finden und für einen wartungsfreien Betrieb sowie eine hohe Standzeit sorgen. e-ketten® schützen dabei Leitungen und Schläuche optimal, selbst bei großer Hitzeentwicklung und großer Dynamik in der Holzverarbeitung.
Maschinenbett:
Das Maschinenbett ist die Grundeinheit der Maschine, in der die Schaltschränke untergebracht sind. Auch der Antrieb der Maschine befindet sich i.d.R. hier. Auf dem Maschinenbett als Basis sind die anderen Einheiten appliziert, die verfahren werden können
Saugerbalken mit Saugern:
Durch die Sauger auf den Saugerbalken werden die Werkstücke entsprechend der Werkzeuggröße genau positioniert. Die Saugerbalkenverstellung wird über den Computer geregelt. Dies geschieht teilweise mit der Hilfe von Lasertechnik. Dabei lassen sich Saugerbalken und Sauger unabhängig voneinander ansteuern.
Bearbeitungstisch:
Auf dem Bearbeitungs- oder Maschinentisch werden die Werkstücke aufgespannt, um bearbeitet werden zu können. Die Maschinen besitzen teilweise mehrere solcher Bearbeitungsplätze, die unabhängig von einander bedient werden können. Während z.B. das eine Werkstück noch bearbeitet wird, wird auf dem anderen Arbeitsplatz das Werkstück für den anstehenden Arbeitsplatz justiert.
Bearbeitungseinheit:
In der Bearbeitungseinheit konzentrieren sich die Funktionen der CNC-Maschine. Je nach eingesetztem Werkzeug können unterschiedliche Arbeitsschritte ausgeführt werden.