Grue de manutention en vrac avec chaîne porte-câbles et câbles robustes
L'alimentation en courant principal et en données a d'abord été assurée par un enrouleur de câbles à moteur et donc par des collecteurs tournants qui exigeaient beaucoup d'entretien. L'exploitant de la grue a alors décidé de confier cette alimentation à une chaîne porte-câbles à roulettes et à des câbles chainflex® peu sujets aux défaillances et bénéficiant d'une garantie igus® de 36 mois. Cette solution est plus simple et plus sûre que l'enrouleur de câbles précédemment utilisé et elle permet en outre une alimentation en données par fibre optique. La chaîne porte-câbles igus® et les câbles chainflex® assurent depuis sans problème la course de 441 m avec une accélération maximale de 01 m/s².