Sichere Führung und optisch ansprechend
Das triflex® TRE System von igus® sorgt für eine sichere Führung von Kabeln und passt ideal ins Raumgefüge.
Sauberkeit, Geräuschfreiheit und Gewichtsersparnis zählen zu den wichtigsten Details, die bei der Fertigung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen im Mittelpunkt stehen. Allein dies macht Komponenten des motion plastics® Spezialisten igus® in der Möbelindustrie so gefragt. Doch die schmiermittelfreien Hochleistungskunststoffe können noch mehr: Sie arbeiten über ihre gesamte Lebensdauer wartungsfrei, gleiten sanft und ohne großen Kraftaufwand dahin. Durch den Trockenlauf besteht für alle angrenzenden Materialien wie Textilbezüge, Leder oder Holz keine Gefahr des Verschmutzens. Gleitlagerlösungen und Energieführungen mit hochflexiblen Leitungen werden überall dort verbaut, wo Bewegung entsteht. Ob versteckt oder als Sichtteil, im leichtgängigen Tischauszug oder flexiblen Sofa mit variablen Sitzeinstellungen, in Küchenschränken, im Bad oder Garten – igus® Produktlösungen bewähren sich tagtäglich in rauesten industriellen Einsätzen und sind nicht selten mit dem iF Design-Award prämiert.
Jetzt einen Experten kontaktieren
Schmiermittelfreiheit - ein Leben lang Keine Verschmutzungsgefahr für edle Materialien oder Möbelnutzer durch Fettflecken
Leiser Lauf und sanftes Gleiten Kaum Laufgeräusche durch Verzicht auf Kugeln und perfekt abgestimmte Polymerwerkstoffe
Größen- und Variantenvielfalt Auch für kleinste Bauräume geeignet
Leichte, einfache Montage und günstig Durch die Verwendung von schmierfreien Hochleistungskunststoffen in Gleitlagern und Energieketten sowie eloxiertem Aluminium in Führungsschienen
Ab Lager lieferbar Viele Produkte ab Lager bereits in 24h versandfertig
Bewegliche Küchenmöbel - Ruhig und wartungsfrei
Anwendungen in der Möbelindustrie
Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Produkte für den Möbelbau und Industrial Design und bestellen Sie jetzt kostenlos unsere Musterboxen für die Gleitlager- und Lineartechnik.
Jetzt dry-tech®-Box bestellen
Jetzt drylin® W-Linearbaukasten bestellen
Für kleinste Bauräume
Geringes Gewicht
Sehr leise
Einfaches Anclipsen an die Kette
Magnetische Anschlusselemente
Flexible Verlegung
Sehr verschleißfest
Niedrige Reibwerte
Schwingungsdämpfend
Ausgleich von Fluchtungsfehlern
Korrosionsfrei, leicht zu reinigen
Hohe Belastbarkeit
Geeignet für hohe Belastungen
Niedrigste Reibwerte
Wartungsfrei
Individuelle Lösungen gehören genauso zum igus® Programm wie Normteile. Die Auswahl des Herstellungsverfahrens und das Bauteil-Material stimmen unsere Experten dabei genau auf Ihre Bedürfnisse ab. Aus einer Vielzahl an verschleißfesten und wartungsfreien Hochleistungspolymeren wird das richtige Material für Sie ausgewählt.
drylin® Testlabor mit etwa 500 Versuchen pro Jahr
Testlabor für Gleitlager mit unterschiedlichsten Tribo-Prüfständen
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.