Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Solutions sans graisse pour la fabrication de meubles et le design industriel

Technique innovante au design primé dédiée à fabrication de meubles

Nouvel élan de créativité dans la fabrication de meubles avec les paliers lisses igus® sans graisse et sans entretien

Trois qualités sont essentielles pour la fabrication de meubles et d'objets de décoration : la propreté, l'absence de bruit et la réduction du poids. Elles suffisent à expliquer l'engouement pour les composants du spécialiste des plastiques en mouvement igus® dans ce domaine. Mais les polymères hautes performances sans graisse qui les composent ont d'autres atouts encore. Ils n'exigent pas le moindre entretien sur toute leur durée de vie et ils permettent des mouvements de glissement en douceur, sans grand effort. Leur fonctionnement à sec évite que les matériaux qui les touchent ne se salissent, qu'il s'agisse de revêtements en tissu, de cuir ou de bois. Les paliers lisses et les chaînes porte-câbles remplies de câbles très souples sont utilisés partout où des mouvements doivent être assurés. Les solutions igus® font leurs preuves au quotidien dans les applications industrielles les plus exposées et sont souvent récompensées par le prix de design iF, qu'il s'agisse de solutions cachées ou apparentes, dans des rallonges de table ou des canapés aux multiples réglages, dans des meubles de cuisine, de salle de bain ou de jardin.
 
Contacter un Technico-Commercial

Avantages :

Sans graisse durant toute la durée de vieAbsence de saleté risquant d'endommager des matériaux nobles ou de graisse risquant de salir l'utilisateur du meuble

Fonctionnement silencieux et glissement régulierMouvement quasiment sans bruit en l'absence de billes et du recours à des polymères parfaitement adaptés

Grand choix de tailles et de variantesUtilisation possible dans les tout petits espaces de montage

Montage simple et aisé, produits économiquesGrâce à l'utilisation de polymères hautes performances sans graisse dans les paliers lisses et les chaînes porte-câbles ainsi que d'aluminium anodisé pour les rails de guidage

Sur stockNombreux produits disponibles sur stock et prêts à expédier en 24h

Meubles de cuisine mobiles - sans bruit et sans entretien

 

Applications dans le secteur des meubles

 
Boîtes d'échantillons igus®  

Boîtes d'échantillons gratuits igus®

Jugez par vous-même de la qualité de nos produits pour la construction de meubles et le design industriel et demandez dès maintenant nos boîtes d'échantillons gratuits pour les paliers lisses polymères et la technique linéaire.
 
Demander maintenant la boîte d'échantillons dry-tech®
 
Demander maintenant nos échantillons système modulaire linéaire drylin® W

Solutions igus® pour le design industriel et la décoration intérieure

Guidages linéaires compacts drylin® W  
Guidages linéaires compacts drylin® W

Résistance à l'usure

Fonctionnement silencieux

Configuration en ligne

Guidages linéaires miniatures drylin® N  
Guidages linéaires miniatures drylin® N

Pour les tout petits espaces de montage

Faible poids

Très faible niveau sonore

Chaîne pour meubles triflex® OCR  
triflex® OCR

Clipsage facile à la chaîne

Eléments de fixation magnétiques

Pose flexible

iglidur® J, le marathonien polyvalent  
Paliers lisses en iglidur® J

Grande résistance à l'usure

Faible coefficient de frottement

Amortissement des vibrations

Rotules lisses auto-alignantes igubal®  
Rotules lisses igubal®

Compensation des défauts d'alignement

Pas de corrosion, nettoyage aisé

Résistance élevée

Plateaux tournants iglidur® PRT  
Plateaux tournants iglidur® PRT

Pour les charges élevées

Très faible coefficient de frottement

Sans entretien

Paliers spéciaux fabriqués sur mesure par igus®  
Votre composant dans la forme, la quantité et le matériau qu'il vous faut

Les solutions sur mesure font partie de la gamme de produits igus® au même titre que les pièces standard. Nos spécialistes choisissent le procédé de production et le matériau du composant de manière à répondre au plus près à vos besoins. Le bon matériau est choisi parmi une vaste gamme de polymères hautes performances sans entretien et résistants à l'usure.

Produits igus® faisant leurs preuves dans le secteur des meubles et du design industriel

Guidage sûr et aspect attrayant

Le système igus® triflex® TRE garantit un guidage sûr des câbles et s'adapte parfaitement au lieu de montage.


Vers l'application

Table d'appoint design

Des paliers lisses iglidur® permettent de relever la surface d'appui de cette table design sans graisse et sans entretien.


Vers l'application

Miroir à commande gestuelle

Ce miroir prend la position souhaitée par commande gestuelle. Il s'ouvre et se ferme sans graisse et sans entretien grâce à un guidage linéaire drylin®.


Vers l'application

Produits testés pour la pratique dans le laboratoire de tests igus®

Laboratoire de tests drylin® avec 500 essais par an environ

 

Laboratoire de tests de paliers lisses avec différents bancs d'essais tribologiques

 

Plus d'informations

Autres produits susceptibles de vous intéresser :