Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Soluzioni esenti da lubrificazione per
produzione di mobili e design industriale

Tecnologia innovativa per la produzione di mobili dal design premiato

I cuscinetti esenti da lubrificazione e manutenzione di igus® aiutano il settore della produzione di mobili a realizzare nuove creazioni

Pulizia, silenziosità, e leggerezza...queste sono le caratteristiche più importanti al centro della produzione di mobili e accessori. Nel settore dei mobili già solo questo aspetto crea moltissima richiesta di componenti dello specialista in motion plastics® igus®. Ma le materie plastiche ad alte prestazioni esenti da lubrificazione hanno anche altre capacità: scorrono senza difficoltà con poco sforzo e restano esenti da manutenzione per l'intera durata d'esercizio. Grazie al funzionamento a secco, non c'è più pericolo che i materiali adiacenti come i rivestimenti in tessuto, pelle o legno si sporchino. Le soluzioni con cuscinetti e l'alimentazione di energia con cavi flessibili vengono impiegate ovunque ci sia movimento. Nascosti o visibili, nei cassetti del tavolo ad apertura soft o nel divano a composizione flessibile con tante regolazioni di seduta, nei pensili della cucina, nel bagno o in giardino – le soluzioni con prodotti igus® dimostrano il loro valore giorno dopo giorno nelle applicazioni industriali più difficili e per loro non è inconsueto ricevere l'iF Design Award.

I vostri vantaggi in breve:

Esenti da lubrificazione per tutta la vita del componenteNessun pericolo che materiali di alta qualità vengano sporcati o che gli utilizzatori dei mobili si ungano

Funzionamento silenzioso e scorrimento dolceAssenza quasi totale di rumore durante lo scorrimento grazie alla mancanza di sfere e a materiali polimerici perfettamente armonici

Ampio assortimento di versioni e dimensioniAdatti anche agli spazi di installazione più ristretti

Montaggio facile e veloce, economicoGrazie all'utilizzo di materie plastiche ad alte prestazioni esenti da lubrificazione in cuscinetti e catene portacavi nonché di alluminio anodizzato nelle guide

Disponibili a magazzinoMolti prodotti disponibili a magazzino, pronti per la spedizione entro 24 ore

Attrezzature da cucina mobili - silenziose e prive di manutenzione

 

Applicazioni nel settore dell'arredamento

 
Scatole di campioni da igus®  

Scatole di campioni gratuite da igus®

Convincetevi della qualità dei nostri prodotti per il settore della produzione di mobili e per il segmento del design industriale e ordinate subito le nostre scatole di campioni gratuite per cuscinetti e tecnologia lineare.
 
Ordina ora la scatola dry-tech®
 
Ordina ora un sistema lineare drylin® W

Soluzioni con prodotti igus® per il design industriale e di interni

drylin® W guide flessibili  
drylin® W guide flessibili

Resistenti all'usura

Funzionamento silenzioso

Configurabili online

drylin® N sistemi di guide flessibili miniaturizzate  
drylin® N sistemi di guide flessibili miniaturizzate

Per gli spazi d'installazione più piccoli

Peso ridotto

Silenziosi

triflex® OCR catena per mobili  
triflex® OCR

Facilmente applicabile alla catena

Attacchi magnetici

Raccordo flessibile

iglidur® J – un maratoneta versatile  
iglidur® J cuscinetti

Massima resistenza all'usura

Bassi coefficienti di attrito

Attenuazione delle vibrazioni

igubal® snodi sferici autoregolanti  
igubal® snodi sferici

Compensazione di disallineamenti

Esenti da corrosione, facili da pulire

Resistenti a carichi elevati

iglidur® PRT giunti asso-radiali  
iglidur® PRT giunti asso-radiali

Adatti per carichi elevati

Coefficienti di attrito minimi

Esenti da manutenzione

Svariati cuscinetti speciali personalizzati da igus® in base ai vostri requisiti specifici  
Il vostro componente realizzato con la vostra struttura, nella quantità e con il materiale che desiderate

Le soluzioni individuali fanno parte della gamma di prodotti igus® tanto quanto le parti standard. I nostri esperti abbinano la scelta del processo di produzione e il materiale dei componenti proprio in base alle vostre esigenze. Il materiale giusto per i vostri scopi viene selezionato da un'ampia gamma di polimeri ad alte prestazioni resistenti all'usura ed esenti da manutenzione.

Prodotti igus® utilizzati con successo nel settore della produzione di mobili e nel design industriale

Guida sicura ed esteticamente attraente

Il sistema triflex® TRE di igus® offre una guida sicura del cavo e si armonizza nel miglior modo possibile con ciò che lo circonda.


Vai all'applicazione

Tavolino di design

I cuscinetti iglidur® consentono di ripiegare i piani d'appoggio di questo tavolo di design, senza lubrificazione né manutenzione.


Vai all'applicazione

Specchio con controllo a gesti

Questo specchio diventa una vera attrazione con il suo controllo a gesti. Grazie a una guida lineare drylin® si può aprire e chiudere premendo, senza lubrificazione e manutenzione.


Vai all'applicazione

Controllati nel laboratorio di prova igus® per l'utilizzo nel mondo reale

Laboratorio di prova drylin® con ben 500 prove all'anno

 

Laboratorio di prova per cuscinetti con una vasta gamma di attrezzature di prova tribologiche

 

Altre informazioni