Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Que ce soit dans le bâti des machines, dans l'unité d'injection, dans l'unité de fermeture ou au niveau de la manipulation, des systèmes de chaînes porte-câbles, des câbles ultra souples et des paliers lisses igus garantissent une durée de vie élevée à tous les modules en mouvement de votre machine.
Vos avantages :
Testé dans le laboratoire igus en 3/8
Faible usure grâce à des polymères igus optimisés optimisés
Utilisation à températures élevées
Matériaux spéciaux pour des domaines d'utilisation spécifiques
Réduction du poids et des coûts grâce à une structure allégée
Grandes longueurs autoportantes et charges supplémentaires élevées pour les chaînes porte-câbles
Montage simple grâce à une ouverture et une séparation rapides des maillons
Entretoises ouvrables arrondies ménageant les câbles, très intéressantes en présence de tuyaux hydrauliques
Le produit standard pour les applications soumises à des charges moyennes
Déplacement silencieux grâce au frein intégré
Outil d'ouverture optionnel pour une ouverture et une fermeture encore plus rapides
UNE SEULE interface plutôt que plusieurs connecteurs
Principe modulaire simple, configuration individuelle
Nombreux usages possibles, plus de 100 inserts au choix
Glissement et roulement combinés, sans graisse
Pour de faibles forces motrices et un mouvement fluide
Structure plate
Forces de traction élevées, charges élevées et courses de plus de
600 m
10.000 km et plus garantis
Ouverture et remplissage rapides
Durée de vie des câbles bus allant jusqu'à 10 millions de cycles
Garantie de fonctionnement de 36 mois
Au choix non confectionnés ou confectionnés
Module linéaire à courroie crantée tandem compact avec 2 courroies sur une même unité
Chariots pouvant être pilotés de manière synchronisée ou séparément
Changement rapide du palier directement sur le rail
Pour moteurs DC, EC et pas à pas
Compatibilité avec de nombreuses commandes industrielles
Utilisation sur PC, tablette ou smartphone
Bras pivotant monté sur roulements à billes en polymères dans des machines de moulage par injection : La structure simple à enfichage et les bagues réglables ont permis de renoncer à un mécanisme à joint compliqué.
Thee-chain® was installed on an injection moulding tool so thatno additional space is necessary in horizontal direction forthe unreeling movement.
drylin® copes with long distances and offers a high cost reduction.
Les paliers lisses sont en place depuis un an environ et fonctionnent sans problème pendant la production.