Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Macchine per stampaggio a iniezione

Nella base della macchina, nell'unità di iniezione, nell'unità di serraggio e nella movimentazione: sistemi per catene portacavi, cavi altamente flessibili e soluzioni di tecnologia dei cuscinetti assicurano una lunga durata d'esercizio di tutti i componenti movimentati della vostra macchina per lo stampaggio a iniezione con polimeri.
 
I vostri vantaggi in breve:

Testati durante il lavoro a 3 turni presso igus

Basso coefficiente d'attrito grazie ai polimeri ottimizzati igus

Utilizzo a temperature elevate

Materiali speciali disponibili per applicazioni speciali

Risparmio di peso e denaro grazie alla "struttura leggera"

Autoportanze o carichi aggiuntivi elevati possibili con le catene portacavi

Facile installazione grazie all'apertura rapida e alla separazione delle maglie della catena

Traversini arrotondati a protezione dei cavi, interessanti soprattutto quando si usano tubi idraulici

Prodotti igus nella macchina per lo stampaggio a iniezione

Prodotti da utilizzare in macchine per lo stampaggio a iniezione

Catena portacavi E2.1

Catena portacavi E2.1

Lo standard per applicazioni nel settore dei carichi medi

Funzionamento silenzioso grazie al freno integrato

Meccanismo di apertura opzionale per l'apertura e la chiusura ancora più rapide

Maggiori informazioni
readychain Module Connect

readychain Module Connect

UNA sola interfaccia invece di molti punti di innesto/disconnessione

Semplice principio modulare, configurabile individualmente

Varie possibilità di utilizzo, oltre 100 inserti a innesto tra cui scegliere

Maggiori informazioni
drylin WJRM

Cuscinetti ibridi drylin WJRM

Combinazione di rotolamento e scorrimento esenti da lubrificazione

Per forze di azionamento minime e un funzionamento uniforme

Compatti

Maggiori informazioni
Catena portacavi E4.1L

Catena portacavi E4.1L

Sono possibili forze di trazione e carichi elevati, corse lunghe oltre
600 m

10.000km e oltre di performance di scorrimento garantita

Veloce da aprire e riempire

Maggiori informazioni
chainflex Profinet

chainflex Profinet

Una durata d'esercizio fino a 10 milioni di doppie corse per cavi bus

Garanzia funzionale di 36 mesi

Disponibile preassemblata e non

Maggiori informazioni
Asse modulare drylin ZLW

Asse modulare drylin ZLW

Asse con cinghia dentata compatto tipo tandem con due cinghie dentate in una unità

Le slitte si possono controllare in sincrono o separatamente

Rapida sostituzione dei cuscinetti possibile direttamente sulla guida

Maggiori informazioni
Controllo motore dryve D1

Controllo motore dryve D1

Per motori DC, EC e passo-passo

Compatibile con molti sistemi di controllo industriali

Utilizzo con PC, tablet o smartphone

Maggiori informazioni

Applicazioni cliente già implementate

Macchina per stampaggio a iniezione

Pivot arm in injection-molding machines mounted with plastic plain bearings: With the simple plug-in installation and the adjustable collar, it was possible to abandon the highly complex bonding mechanism.

Injection moulding tool

Thee-chain® was installed on an injection moulding tool so thatno additional space is necessary in horizontal direction forthe unreeling movement.

Injection molding machine

drylin® copes with long distances and offers a high cost reduction.

Impianto di lavaggio a colonna

The bearings have been installed about a year ago and since then operate free of troubles in the manufacturing.

Trova qui altri esempi applicativi


Cercate esempi di applicazioni collaudate in un determinato settore?
Qui potete navigare alla ricerca di applicazioni già realizzate dai clienti, e selezionarle in base ai vostri requisiti.


disclaimer