Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Soluzioni per i settori offoshore, oil and gas

Sicure, leggere, resistenti all'acqua marina ed esenti da manutenzione - Robuste materie plastiche igus® per il settore offshore, oil and gas

Già usati in numerose applicazioni offshore, mostrano di essere molto efficienti: i sistemi per catene portacavi e i cuscinetti di igus® resistono alle condizioni ambientali più difficili. Nelle centrali eoliche, su imbarcazioni di perforazione o su piattaforme petrolifere, garantiscono un'alimentazione affidabile di energia. Sia in applicazioni con movimentazione di tubi altamente dinamiche sia per l'alimentazione di energia sul cantilever, le catene portacavi igus® offrono una soluzione sicura, leggera ed esente da manutenzione.
Grazie al nostro team di progettazione e grazie ai cavi chainflex® certificati DNV/GL e NEK, è possibile offrire sistemi completi pronti da installare, fatti su misura proprio per soddisfare le esigenze del settore offshore, oil and gas.
 
Per questo motivo la maggior parte delle aziende di tutto il mondo dei settori oil, gas e offshore si affida a noi.
 
I vostri vantaggi:

Idonei per applicazioni offshore e carichi pesanti

Riduzione del peso fino al 70% rispetto alle catene in acciaio

Proteggono cavi e tubi grazie al sistema di separazione interna in plastica - Nessun danno a cavi/tubi

100% resistenti alla corrosione

Modulari e adattabili alla rispettiva applicazione

Facile montaggio e manutenzione

Soluzioni economiche


 

Uso di catene portacavi igus® in una piattaforma di perforazione

 

Applicazioni per i settori offoshore, oil and gas

Pattini per cantilever offshore  
Piattaforme jack up e attrezzatura offshore, pattini per cantilever e per piattaforme di lavoro della sonda

Provati e testati offshore - sistemi per catene portacavi heavy-duty leggeri ed economici

Gru offshore  
Gru offshore
 

Angolo di rotazione fino a 900° - Riempimento universale di tubi idraulici, cavi motore e cavi in fibre di vetro

Sistemi top drive  
Piattaforme di perforazione terrestri, sistemi top drive e movimentazione di tubi

Riducono la manutenzione - sistemi
readychain® completi che proteggono il cavo
e pronti da installare

Attrezzatura per movimentazione di tubi  
Imbarcazioni di perforazione e semi-sommergibili, attrezzatura per movimentazione di tubi

Riducono le interruzioni - attraversano lunghe distanze in modo affidabile con carichi addizionali elevati

Elica di manovra retrattile  
Posizionamento dinamico, azionamenti ampliabili

Plug and play - sistemi readychain® pronti da installare da un'unica fonte

Attrezzatura per la posa di tubi  
Posa-tubi, tensionatori, attrezzatura per movimentazione e saldatura

Leggeri - Catene
portacavi e cavi chainflex® resistenti alla corrosione provati e testati per applicazioni offshore

FPSO  
Unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO)

Personalizzati - Sistemi completi su misura per corse lunghe e movimenti rotatori

Prodotti particolarmente adatti per il settore offshore

Sistemi di alimentazione di energia per carichi elevati in ambienti difficili

Catene portacavi offshore  
Catene portacavi progettate per guidare e proteggere.

Cavi chainflex® con certificato DNV/GL e NEK

Cavi chainflex® offshore  
In particolare per l'uso in catene portacavi

Soluzioni dry-tech® esenti da lubrificazione per il settore offshore

Cuscinetti iglidur® offshore  
Tecnologia migliorata - esente da lubrificazione

Sistemi per catene portacavi preconfigurati per movimenti rotatori

Sistema di rotazione offshore  
Movimento circolare sicuro con sistemi RBR

I particolari vantaggi dei prodotti in polimero igus® esenti da manutenzione per il settore offshore sono i seguenti:

Esenti da corrosione, resistenti ai raggi UV, resistenti all'acqua marina

Leggeri e robusti

Esenti da manutenzione e lunga durata d'esercizio

Resistenti a sporco e melma, sostanze chimiche, temperature estreme

Facili da installare

Struttura modulare flessibile

Disponibile soluzione ESD conforme ad ATEX

Cavi resistenti alla melma in conformità a NEK 606

Certificazione DNV-GL e NEK per molti cavi chainflex®

Progettazioni e soluzioni su misura

Progettazioni  
Servizio di progettazione igus®

Offriamo soluzioni su misura per applicazioni complesse ovunque nel mondo.

Altre informazioni utili

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h